Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Termolommer og beskyttelsesrør for temperatursensorer

Termolommer

Termolommer for temperatursensorer i ulike industrielle applikasjoner

En termolomme er den fuktede delen av et termometer som beskytter temperatursensoren mot tøffe prosessforhold som høyt trykk, høyhastighetsstrøm og korrosjon når termometeret ikke kan plasseres direkte i mediet. Termolommen sørger også for at måleinnsatsen kan skiftes ut uten å forstyrre prosessen. I utgangspunktet er termolommen delt inn i beskyttelsesrør konstruert av sveisede rør og termolomme laget av boret stangmateriale.

32 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Termolommer og beskyttelsesrør

Vår produktsøker hjelper deg å søke etter passende måleenheter, programvare eller systemkomponenter via produktegenskaper. Applicator fører deg gjennom et individuelt produktvalg via applikasjonsparametere.

Porteføljebeskrivelse

Vår enorme portefølje av trykktette termolommer omfatter:

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100 eller Pt1000. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.


Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Øker måleinnsatsens livssyklus ved å beskytte mot prosesspåvirkning
  • Mulig å skifte ut måleinnsats under prosessbetingelser
  • Mekanisk stabilitet mot trykk og flow