Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Omnigrad M TST90
Modular RTD thermometer

Comprehensive and common temperature measurement technology for almost all branches of industry

  • ©Endress+Hauser

The thermometer is mainly used in the chemical industry but also finds its use in other branches. The device is used for high-precision measurement of temperature
differences with matched sensor pairs. A variety of dimensions offers flexible application possibilities.

Fordeler

  • Fast replaceability of the insert

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Fast response time with reduced tip

Bruksområde

  • Universally usable for thermal energy measurements

  • Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)

  • Sensors in matched pairs within the range:

    0 to 120 °C (±0.05 K)

    –40 to 0 °C (±0.1 K)

  • Protection class: up to IP68
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
Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk