Teknologier som sikrer presis måling, pålitelig behandling og effektiv anleggsstyring
Det er bare med konstant innovasjon at vi kan holde tritt og selv komme i forkant av dagens raskt skiftende krav til prosessautomasjon. Vi utvikler vår sensorteknologi i samarbeid med forskningsinstitusjoner og basert på våre kunders krav. Innovasjon stopper imidlertid ikke med giveren. Industriell kommunikasjon og databehandlingsteknologi er avgjørende for å være rustet til den digitale omstillingen.
Oppdag hvordan våre teknologier sikrer presis måling, pålitelig behandling og effektiv anleggsstyring
Innovativ temperatursensor – iTHERM QuickSens
Innovativ temperatursensor – iTHERM QuickSens
Innovativ temperaturmåling – temperatursensoren med uslåelig kort responstid for høypresisjonsmålinger og nøyaktig prosesskontroll.Vibrasjonsbestandig opptil 60 g.
Innovativ temperaturmåling – iTHERM StrongSens
Innovativ temperaturmåling – iTHERM StrongSens
Innovativ temperaturmåling – robust temperaturføler for meget presise målinger og nøyaktig prosesskontroll.Vibrasjonsresistans på opptil 60 g.
iTHERM QuickNeck - snu den riktige veien
iTHERM QuickNeck - snu den riktige veien
Temperaturmåleinnsatsen kan fjernes med en enkel vri på QuickNeck-prosesskoblingen, noe som sparer tid og krefter under vedlikehold eller kalibrering.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
En unik temperatursensorteknologi basert på et integrert fastpunktreferanseelement som muliggjør pålitelig og nøyaktig rekalibrering av den primære Pt100 RTD-sensoren.
Optimaliser anleggets sikkerhet og oppetid. Laserabsorberingsspektroskopi med justerbar diode (Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)) måler raskt og pålitelig konsentrasjoner i prosessgasstrømmer i sanntid.
Øk anleggssikkerheten, ivareta produktkvaliteten og optimaliser driften. Raman-spektroskopi måler prøvenes sammensetning og molekylstruktur fra laboratorium til prosess i sanntid.
Produktportefølje Ethernet-APL
Produktportefølje Ethernet-APL
Ethernet er klar for prosessindustrien: Ethernet-APL sikrer stor kabellengde, enkel installasjon og eksplosjonsbeskyttelse. Dette muliggjør høyhastighetskommunikasjon ute i felten.
Appen "Memobase Pro" – utvid din håndholdte Liquiline Mobile
Appen "Memobase Pro" – utvid din håndholdte Liquiline Mobile
Med den effektive appen Memobase Pro kan du forvandle telefonen din til et smart måle- og kalibreringssystem for Memosens-sensorer.
IO-Link-kommunikasjon
IO-Link-kommunikasjon
IO-Link-kommunikasjon bidrar til å digitalisere anlegget ditt
Elektroniske systemer for måling av differensialtrykk
Elektroniske systemer for måling av differensialtrykk
Elektroniske målesystemer for differensialtrykk forbedrer nøyaktigheten, er enkle å installere og reduserer vedlikeholdskostnadene.
iTHERM ProfileSens TS901 flerpunkts kabelprobe
iTHERM ProfileSens TS901 flerpunkts kabelprobe
En svært pålitelig flerpunkts temperaturkabelprobe for olje og gass og petrokjemiske applikasjoner, utviklet for å redusere vedlikeholdsintervaller og risikoen for uplanlagt nedetid på grunn av sensorfeil.
SmartBlue App
SmartBlue App
Forestill deg at du styrer alle enheter trygt og pålitelig fra ett sted: Med SmartBlue App kan du igangsette, drifte og vedlikeholde Endress+Hauser-enheter trådløst via Bluetooth®-teknologi.
80 GHz radarmåling
80 GHz radarmåling
Verdens første høynøyaktighetsradar for måling av væskenivåer med en sendefrekvens på 80 GHz.
Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi
Smart instrumentering med Heartbeat-teknologi
Vil du øke anleggsytelsen og redusere kostnadene? Vår portefølje av smarte instrumenter med Heartbeat-teknologi gir dyptgående enhetsinnsikt for mer kostnadseffektivitet og driftssikkerhet.
Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre
Memosens 2.0: avansert sensorteknologi har blitt enda bedre
Gjør livet enklere og forbedre prosess-sikkerheten med Memosens 2.0 digital teknologi.
Liquiline: banebrytende transmitterplattform
Liquiline: banebrytende transmitterplattform
Ved å velge plattformen Liquiline velger du å bruke mindre penger på lagerhåndtering, å spare tid på montering og oppnå driftssikkerhet!
Måling av dampkvalitet med Proline Prowirl 200
Måling av dampkvalitet med Proline Prowirl 200
Måling av dampkvalitet med Proline Prowirl 200 - Prowirl kan for første gang i verden måle kvaliteten på og kvantiteten av våt damp, mettet damp og superhet damp.
Proline – enkel og smart
Proline – enkel og smart
Proline gir nøyaktig og pålitelig prosessinformasjon gjennom enestående ytelse.For anleggsoperatører betyr dette økt produktkvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet.
Nyskapende TempC Membran
Nyskapende TempC Membran
Høyeste nøyaktighet og prosessikkerhet ved måling av trykk og differensialtrykk med membrantetninger.
Grensesnitt mellom menneske og maskin (HMI) for enhetlig drift
Grensesnitt mellom menneske og maskin (HMI) for enhetlig drift
Det tar kortere tid å forstå enheten, noe som betyr at du sparer tid på opplæring og kan utføre oppgavene dine mer effektivt. Finn ut mer om vårt standardiserte grensesnitt mellom menneske og maskin (HMI).
Innovasjon innen grensesnittmåling
Innovasjon innen grensesnittmåling
Levelflex FMP55 Multiparameter
Ceraphire keramisk celle
Ceraphire keramisk celle
Endress+Hauser sensorteknologi
Liquiphant FailSafe-teknologi
Liquiphant FailSafe-teknologi
Punktnivåbryter for maksimal sikkerhet
Digital kommunikasjon og integrering
Digital kommunikasjon og integrering
Sømløs integrering av feltenhetene våre i andre produsenters automasjonssystemer. Feltenhetstester er foretatt i uavhengige miljøer for åpne standarder
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.