Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
produktbilde Sløyfedrevet prosessindikator RIA15 for feltmontering

RIA15
5-sifret sløyfedrevet LCD display (17 mm)

Sløyfedrevet prosessindikator for 4–20 mA og HART®. Kompakt, robust og ideell for lokal visning i felt- og panelmontasje, med klart 5 sifret LCD display (17 mm)

RIA15
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA/HART®

  • Output

    Not defined

  • Display

    LCD 17 mm (0.67")
    5-digit
    7-segment bargraph
    Plain text display for unit/TAG
    Activatable backlight

  • Power Supply

    Loop powered

Bruksområde

RIA15 gir deg klar og umiddelbar prosessinformasjon der du trenger det. Indikatoren kombinerer robust design med et tydelig 5 sifret LCD display (17 mm), lavt spenningsfall og fleksibel montering i både felt og panel.
Sløyfedrevet design gjør at ingen ekstern strømforsyning behøves, og RIA15 er tilgjengelig i både Ex og ikke Ex utførelser for universell bruk i prosessindustrien. Ideell for visning av nivå, trykk, temperatur, flow og analoge HART verdier i krevende feltmiljøer.

Bruksområder:

  • Lokal indikering av 4–20 mA signaler eller opptil fire HART® prosessverdier fra samme sensor.

  • Kan brukes som primær eller sekundær HART® master for aktiv forespørsel av verdier.

  • Tilgjengelig både som panelmontasje og felthus – kompakt design som passer i trange installasjoner.

Fordeler

  • Sløyfedrevet – ingen ekstern strømforsyning nødvendig,

  • Svært lavt spenningsfall: ≤ 1 V (≤ 1,9 V med HART®), ideelt for Ex installasjoner.

  • 5 sifret LCD-display (17 mm) med tydelig enhetstekst og bargraph.

  • Bakgrunnsbelysning kan aktiveres ved behov.

  • Minimal installasjonsdybde – fleksibel montering.

  • Enkel betjening via tre frontknapper, inkl. låsefunksjon med brukerkode.

  • God lesbarhet i sterkt sollys og svake lysforhold.

Videoer

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products