Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Omnigrad S TR62
Explosion-proof Pt100 Thermometer

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

  • Product picture of resistance thermometer TR62 ©Endress+Hauser

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas, Energy industry. The sensor is designed for use in a separate thermowell. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The modular design with a variety of options can be adapted to the measurement task. Flexible configuration possible.

Fordeler

  • Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)

  • High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths

  • High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772

  • Extension neck, nipple union version, to protect the head transmitter from overheating

Bruksområde

  • Heavy duty applications

  • Oil & Gas processing industry

  • Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)

  • Protection class: IP68

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: TR71, Omnigrad S TST262, Omnigrad S TST264, Omnigrad S TST280, Omnigrad S TST281, Omnigrad S TST288, TST289

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk