Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

iTEMP TMT128
DIN rail temperature transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

  • ©Endress+Hauser

The transmitter is designed for the transformation of a TC sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications. Installation is realized on DIN rail according to IEC 60715 (housing width: 22.5 mm).

Fordeler

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Fault signal on sensor break or short circuit, NAMUR NE 43 compliant

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex-Certification: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Ship building approval GL

  • Galvanic isolation

Bruksområde

  • Fixed range temperature transmitter for converting TC input signals into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

  • For DIN rail mounting
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
Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk