Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Fieldgate Input Module FXZ520

Connection of conventional measuring instruments, switches and pulse transmitters to a FXA520

  • ©Endress+Hauser

Fieldgate Input Modules FXZ520 are used together with Fieldgate FXA520 for remote scanning of conventional 4 to 20 mA measuring instruments, binary switches and pulse transmitters. Each Fieldgate Input Module FXZ520 has four galvanically isolated channels of the same type. Up to seven FXZ520s can be operated with a Fieldgate FXA520.

Fordeler

  • Integration of conventional inputs in remote scanning of the installed base

  • Modular extension of Fieldgate FXA520 with 4 to 28 additional channels

  • Individual galvanic isolation of all channels

  • Voltage drop per channel ≤ 4 V

  • Configuration via web pages of Fieldgate FXA520

  • Scaling and linearization of analog inputs

  • Optional totalizing of digital input signals

Bruksområde

For remote scanning of conventional 4 to 20mA measuring instruments, binary switches and pulse transmitters and remote scanning of both legacy and newer HART devices in the installed base.

  • Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Etterfølger: Fieldgate FXA42

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk