©Endress+Hauser
Proline t-mass 65I for industrial gases and compressed air
Erstatter
Inline flowmeter with long-term stability and a compact, easily accessible transmitter
Mer informasjon
Insertion flowmeter with long-term stability as remote version with up to 4 I/Os
Mer informasjon
Enkle produkter
Enkelt å velge, intallere og bruke
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
High- end produkter
Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Spesialprodukter
Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
FLEX utvalget
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Fundamental utvalg
Møter dine grunleggende målebehov
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Lean utvalg
Håndter henkelt dine kjerneprosesser
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Extended utvalg
Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Xpert utvalg
Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Product headline
std_productprofile_product_usp_12715. std_productprofile_product_field_of_application_12716.
Sensor features
std_productprofile_product_benefits_12717. Cost-effective measurement – easy installation, negligible pressure loss and maintenance-free. Reliable flow trending – multivariable measurement. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. Automatic recovery of data for servicing. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (on request) Transducer guard: 1.4404 (316L) Compression fitting: 1.4404 (316/316L) Ferrules: PEEK 450G, PVDF Bonded seals: EPDM, Kalrez 6375, Nitrile and 316/316L
Measured variables
Mass flow, temperature, volume flow, energy flow
Max. measurement error
Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
20 to 720000 kg/h (44 to 1587328 lb/h)
Max. process pressure
-0.5 to 20 bar gauge (-7.25 to 290 psi gauge)
Medium temperature range
-40 °C to +130 °C (-40 °F to +266 °F)
Ambient temperature range
-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Optional: -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Transmitter housing material
Transmitter housing: Compact: powder coated die-cast aluminium Wall-mount: powder coated die-cast aluminium Remote field: powder coated die-cast aluminium Connection housing (remote version): powder coated die-cast aluminium
Degree of protection
IP67 (NEMA 4X) for transmitter and sensor
Display/Operation
Liquid crystal: back-lit, two lines with 16 characters per line Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4-20mA HART (active/passive selectable), pulse, frequency, status
Digital communication
Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus
Power supply
85 to 260 VAC, 45 to 65 Hz 20 to 55 VAC, 45 to 65 Hz 16 to 62 VDC
101 dokumenter
Thermal Mass Flow Measuring System Direct Mass Flow Measurementof Gases
EN
NO
Bulgarsk Tysk French Ungarsk Italiensk Japansk Polsk Russisk Kinesisk
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
4.8 MB
Filnavn:
TI00069DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
NO
Tysk Italiensk
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
2.5 MB
Filnavn:
BA00113DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
EN
NO
Tysk Polsk Russisk
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
650.4 KB
Filnavn:
BA00116DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
NO
Tysk
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
603.5 KB
Filnavn:
BA00114DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
NO
Tysk
01/12/2014
31/12/2010
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
948.4 KB
Filnavn:
BA00135DEN_1414.pdf
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
NO
Bulgarsk Tsjekkisk Tysk Spansk French Ungarsk Italiensk Japansk Polsk Russisk Kinesisk
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
8.3 MB
Filnavn:
BA00111DEN_1314.pdf
Thermal Mass Flow Measuring System
EN
NO
Tsjekkisk Tysk Spansk French Italiensk Japansk Polsk Russisk
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
BA00112DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
NO
Tysk Polsk
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
2.2 MB
Filnavn:
BA00115DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
NO
Tysk
01/12/2014
31/12/2010
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
1.8 MB
Filnavn:
BA00134DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
NO
Dansk Tysk Spansk Finsk French Kroatisk Italiensk Portugisisk Russisk Tyrkisk Kinesisk
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/12/2014
Filstørrelse:
2.4 MB
Filnavn:
KA00021DEN_1314.pdf
Søk reservedeler etter nummer i tegning
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50098557
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50098558
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50098565
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
F
50098566
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Tegningsnummer
Ordrekode
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Tegningsnummer
Ordrekode
7
50094003
Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71008429
Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
B
71008430
Kit preamplifier 65 remote sensor Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
A
71008448
Kit commodul current/frequency out Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50096757
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50098300
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50098302
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50098303
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50104625
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Tegningsnummer
Ordrekode
C
50104626
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71021742
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71095035
Tegningsnummer
Ordrekode
C
71066579
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
D
71021743
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
D
50096833
Tegningsnummer
Ordrekode
2
50096834
Kit Sub PCB frequency out
Tegningsnummer
Ordrekode
3
50096835
Tegningsnummer
Ordrekode
4
50096837
Tegningsnummer
Ordrekode
6
50098562
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Tegningsnummer
Ordrekode
J
50108131
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Tegningsnummer
Ordrekode
E
50108132
Kit connec. board In/Output Wall encl
Tegningsnummer
Ordrekode
23
50094014
Kit connec. board 65 wall encl. non Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
24
71008431
Kit Terminal protective Cover Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
20
71008445
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Tegningsnummer
Ordrekode
G
50094016
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Tegningsnummer
Ordrekode
21
50094017
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Tegningsnummer
Ordrekode
1
50094004
Kit S-Dat t-mass 65 programmed
Tegningsnummer
Ordrekode
S
71084176
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Tegningsnummer
Ordrekode
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Tegningsnummer
Ordrekode
30
50108140
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Tegningsnummer
Ordrekode
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Tegningsnummer
Ordrekode
17
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Tegningsnummer
Ordrekode
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Tegningsnummer
Ordrekode
16
50094027
Kit Cover Connection terminal
Tegningsnummer
Ordrekode
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Tegningsnummer
Ordrekode
31
50094038
Kit Cover Connection terminal
Tegningsnummer
Ordrekode
31
50094038
Repair kit cover, remote version
Tegningsnummer
Ordrekode
31
71247838
Kit Cover Connection terminal
Tegningsnummer
Ordrekode
10
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Tegningsnummer
Ordrekode
18
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Tegningsnummer
Ordrekode
19
50094040
Kit Seal cover to Wall enclosure
Tegningsnummer
Ordrekode
22
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Tegningsnummer
Ordrekode
11
50094050
Kit 10 cable glands M20x1,5
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098036
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Tegningsnummer
Ordrekode
15
50098042
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Tegningsnummer
Ordrekode
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Tegningsnummer
Ordrekode
14
50099102
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit Ground terminal / Cover clamp
Tegningsnummer
Ordrekode
13
50096841
Kit housing gaskets 65I/F remote Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
29
71009191
Kit 10 Grub screw t-mass 65I
Tegningsnummer
Ordrekode
27
71008503
Kit Gasket ring EPDM 42.2/33.7x2
Tegningsnummer
Ordrekode
28
71008440
Kit Gasket ring Kalrez 43.0/33.8x2.5
Tegningsnummer
Ordrekode
28
71008441
Kit Gasket ring Nitrile 42.2/33.7x2
Tegningsnummer
Ordrekode
28
71008442
Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
25
71009193
Kit Part 65I/F field housing remote Ex
Tegningsnummer
Ordrekode
32
71009192
Transmitter 65, mounting set
Cold tap, atmospheric pressure, t-mass
Hot tap, process pressure, 65I
t-mass 65, Cable remote version
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle