Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Rustfri kvalitet – Liquiphant i olje- og gassindustrien

En mer robust enhet som er bestandig mot høye temperaturer og høyt trykk

Med mer enn tre millioner installerte enheter over hele verden er Liquiphant markedets ledende væskenivåbryter, og det med god grunn! Nå har den fått enda større bruksområde ved at vi har tatt i bruk et hus i rustfritt stål som er spesielt beregnet på bruk i olje- og gassindustrien.

Kraftig hus i rustfritt stål for en mer robust enhet

Dette kraftige stålhuset dekker behovet for en mer robust enhet, og med den dobbeltkamrede utformingen dekker det kravene til ATEX Ex d-sertifisering. Liquiphant er den ideelle erstatningen for vedlikeholdskrevende flytbrytere. Dette er en enkel og kostnadseffektiv løsning som gir svært gode fordeler med tanke på dens selvovervåkingsfunksjon og SIL2- og SIL3-sertifisering. Prosesskoblingene i Liquiphant er nå tilgjengelig i en svært bestandig C22 nikkel-krom-legering med 3.1-sertifikat for alle deler som er i kontakt med våte omgivelser.

Tåler ekstreme omgivelser i olje- og gassindustrien

Med evne til å motstå høye temperaturer (opptil 280 °C / 536 °F) og høyt trykk (opptil 100 bar) har vi utviklet en nivåbryter som er spesialtilpasset olje- og gassprosesser. Og med den patenterte piezo-drivenheten gir Liquiphant beskyttelse mot både skum og vibrasjoner i anlegget. Løsningen kan monteres i alle mulige posisjoner, og dens små prosesskoblinger gjør den ideell for bruk der det er lite plass, f.eks. på offshore-plattformer og nedstrøms installasjoner.

Vedlikeholdsfri

Liquiphant er vedlikeholdsfri, og driften påvirkes ikke av flow, turbulens, luftbobler eller akkumulering, noe som gjør enheten til det perfekte valget for alarmer for høyt og lavt nivå. Den innebygde funksjonskontrollen betyr at Liquiphant kan testes eksternt uten at den trenger å tas ut av prosessen. Dette gir bedre sikkerhetsprosedyrer og sparer dyrebar tid.
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
Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk