Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Hus i plastmaterial

RIA15, sløyfematet indikator, har nesten alle funksjoner som kreves av den maritime industrien, slike som tyske Lloyd og Ex godkjenninger, et svært lavt spenningsfall ≤ 1V, plasthusets små dimensjoner, god lesbarhet på skjermen, samt valgfri bakgrunnsbelysning. Med det saltvannsbestandige huset til RIA15 er Endress+Hauser nå i stand til å oppfylle alle disse krav til en kostnadseffektiv pris. Det nye plastmaterialet er korrosjonsfritt, saltvannsbestandig og vanntett, og passer derfor perfekt i alle applikasjoner der dette er et krav.

Integrerte metallfibre for ledningsevne

Plasthus kan ofte ikke leveres med Ex godkjenninger. RIA15 displayet har plastmateriale med integrerte metallfibre som har en utmerket ledningsevne og farlig statisk elektrisitet kan dermed unngås. Dermed kan displayet leveres med internasjonale Ex godkjenninger. Metallfibre øke også robustheten av huset i forhold til andre vanlige plastmaterialer

Viktige godkjenninger

RIA15 indikatoren i plasthus besitter ikke bare tidligere godkjenninger som ATEX, CSA, FM og IECEx. Enheten kan også tilby den tyske Lloyd marinegodkjenning med IP66 tettningsgrad. Derfor er indikatoren svært allsidig og har en rekke forskjellige bruksområder. Videre kan indikatoren også leveres SIL godkjent, slik at den også kan brukes til sikkerhetsrelevante oppgaver

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk