Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Opplev fremtiden.
Her og nå!

Verdens første radar for måling av væskenivåer med en sendefrekvens på 80 GHz.

Nye Micropilot NMR81 for forvaringsoverføringsapplikasjoner med høy nøyaktighet er sertifisert av uavhengige testmyndigheter til en nøyaktighet på opptil ±0,5 mm. 80 GHz-teknologien har en rekke fordeler:

Oppretthold fokus

Micropilot NMR81 har en sendefrekvens på 80 GHz, noe som produserer en skarpt fokusert strålevinkel på 3° eller 4°, avhengig av antennevalget. I kontrast har et 10 GHz radarinstrument med en antenne i samme størrelse en strålevinkel på 21°. Selv måling i høye, trange tanker eller i nærheten av tankens vegger blir svært pålitelige fordi radarstrålen unngår objekter som rør eller skjermer på tankveggene.

Lengre måleavstander

Takket være fokusering er det enklere å måle ned til bunnen av tanken med 80 GHz-teknologien fordi strålen ikke treffer de konvergerende innvendige veggene.Generelt er det mulig med lengre måleavstander enn med andre teknologier, og nøyaktigheten forblir den samme. Vår ekspert på tankmåling, Micropilot NMR81, oppnår en maksimal nøyaktighet på ± 0,5 mm med måleavstander på opptil 30 m.

  • Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser
  • Mer informasjon om MNR81klikk her

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk