Optimaliser ekstra tung / tung råoljeseparasjon
Få bedre kontroll over prosessen
Ved separasjon av rå tungolje (< API 15 Tetthet >960 kg/m3 (8 lb/gal) og oljesand gjøres renseprosessen i separatorer, FWKO, BOTs og avsaltere. Det er viktig å kjenne til hele nivåets tetthet for å sikre at driften er mest mulig tids- og kostnadseffektiv. Tradisjonelle måleteknologier er begrenset i informasjonen de kan tilveiebringe om prosessen. Profile Vision gir god oversikt over prosessen.
Oversikt over fordeler
Presis tredimensjonell tetthetsprofil av hele separatoren – fra inngang til utgang
Installasjonen er helt utenfor beholderen
Separasjonen avbrytes ikke for tetthetsrelaterte problemer
Ikke mer under-/overdosering av dyre kjemikalier til prosessen
Utfordring: få fullstendig oversikt over prosessen
Tradisjonell teknologi kan ikke gi klar oversikt over det generelle nivået og emulsjonslaget. Det er viktig å ha informasjon om emulsjonslagets posisjon og tykkelse, siden det avgjør mengden kjemisk demulgeringsmiddel som må tilsettes. Tradisjonell måleteknologi må installeres inne i separatoren og er ofte utsatt for kontaminering.Måleenheten må derfor fjernes jevnlig for rengjøring, noe som resulterer i at verdifull tid kastes bort.
Vår løsning: tetthetsprofileringssystem
Separatoren er delt inn i 3 tetthetsregistreringsområder:
Mål tilstedeværelse av sand på bunnen for å sikre at hele separatorens volum er tilgjengelig
Mål emulsjonslag og tykkelse for å optimalisere separasjonsprosessen og spare kostnader knyttet til under-/overdosering av kjemikalier
Ren råolje på toppen overvåkes. Integrert PLC samler og skalerer alle måledata. Visualisering av opptil 5 forskjellige grensesnittnivåer er mulig (sand, vann, emulsjon, olje og skum).
Løsningsdetaljer: Profilvisjon
Oversikt over enkelttanker med profiler eller søylediagrammer, alarmer, historikk og hendelseslogg
Innsamling og skalering av måledata
Kalkulering og visualisering av opptil fem forskjellige grensesnittnivåer
Visualisering av tetthetsprofilen med grafikk (tetthet indikert med farger) og diagrammer (søylediagram eller linjediagram)
Overvåkning av grenseverdi og status
Alarm og trend
Gammapilot M FMG60
Kompakt transmitter: ett instrument for alle måleoppgaver
Høyest tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet, selv for ekstreme prosess- og omgivelsesbetingelser
Høyest sensitivitet og nøyaktighet ved de laveste doseringene
Optimal justering til det respektive bruksområdet via et utvalg detektorer
SIL2/3-godkjennelse i samsvar med IEC 61508 for registrering av maks. punktnivå
Temperaturkompensasjon for tetthetsmålinger
Kildebeholder FQG63
Kildebeholdere med fleksibelt utvidelseselement. Fordeler for deg:
Lett enhet som gir best mulig kontroll
Høyeste sikkerhetsklassifisering
Fleksibel installasjonslengde opptil 30 m (98 ft)
Styres manuelt
Hengelås eller låsebolt for å feste bytteposisjonen
Byttestatus identifiseres enkelt
Kompakt enhet som er enkel å montere