Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Explosion proof temperature sensor  iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111

Trend-setting, modular temperature sensor for direct installation without thermowell, designed for a wide range of industrial applications

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 starting at < 1,5 s QuickSens
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

Bruksområde

Our explosion-proof temperature sensor iTHERM ModuLine TM111 is ideal for a wide range of industrial applications and hazardous areas. Easy-to-use metric version with outstanding RTD or TC sensor technology. An optional head transmitter, with all common communication protocols – Bluetooth® technology for high measurement accuracy and reliability. It features vibration-resistant and fast-response sensor technology (iTHERM StrongSens and QuickSens).

  • Universal range of application

  • Measuring range: –200 to +1.100 °C (–328 to +2.012 °F)

  • Pressure range up to 75 bar (1088 psi)

  • Degree of protection: up to IP 68

  • Vibration-resistant sensor elements up to 60g

Fordeler

  • User-friendly and reliable from product selection to maintenance

  • iTHERM inserts: globally unique, automated production. Full traceability and consistently high product quality for reliable measured values

  • iTHERM QuickSens: fastest response times 1.5 s for optimum process control

  • iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety

  • iTHERM TA30x: variety of terminal heads for easier handling and lower installation and maintenance costs

  • International certification: explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C US and NEPSI

Extended utvalg

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products