Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Deltabar PMD75B

Deltabar PMD75B - differential pressure transmitter

Smart pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.035 %

  • Process temperature

    -40°C...+110°C
    (-40°F...+230°F)

  • Pressure measuring range

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    Gold

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Monel,
    Gold

  • Measuring cell

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Bruksområde

This transmitter belongs to the new Deltabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via SmartBlue App using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance to increase plant availability.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. plugged impulse lines.

  • Pressure measuring ranges up to 250 bar (3750 psi) (gauge/absolute) and 40 bar (600psi) (dp)

  • Static pressure up to 420bar (6300psi)

  • Accuracy: up to +/- 0.035%

Fordeler

  • With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running. This increases plant availability.

  • Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur

  • Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing

  • Control the device wireless in hard to reach process areas with the SmartBlue App

Extended utvalg

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products