Raman spektroskopiske analysatorer
Robust optisk måling av kjemisk sammensetning
Raman-analysatorer gir robuste og presise måledata som trengs for å opprettholde kontinuerlig sikkerhet og effektivitet under viktige operasjoner. Våre Raman-analysatorer er kjent for sin evne til å utføre kjemiske analyser og sammensetningsanalyser med enstående nøyaktighet, og de bringer alle de sanntids-in situ-målingene som kreves for laboratoriet, i tillegg til kostnadseffektiv skalerbarhet for produksjonsmiljøet. Utforsk vår omfattende portefølje nedenfor ved å bruke produktfinnerverktøyet.
You've viewed 8 of 32 products
Slik velger du en Raman-analysator
Våre Raman-analysatorer og -prober brukes innen livsvitenskap, næringsmiddelindustrien, den kjemiske industrien og olje- og gassindustrien, og de er optimalisert for faste stoffer, væsker, gasser og grumsete medier for å sikre høy ytelse i laboratoriet eller i prosessmiljøer. De kan konfigureres for Raman prøvetakingspunktet for din applikasjon eller anleggsinnstilling og gir dermed pålitelig kjemisk analyse i ethvert installasjonsmiljø.
Raman Rxn produktportefølje
Raman Rxn analysatorer
- Konfigurerbar til å måle opptil fire kanaler
- Bølgelengder på 532 nm, 785 nm eller 1000 nm
- Brukervennlig innebygd programvare med intuitiv berøringsskjerm eller webgrensesnitt
- Enkel metodeoverføring fra forskning og utvikling / lab til produksjonsmiljøet
- Sertifiseringer: CSA, ATEX og IECEx
Raman Rxn prober og optikk
- Fleksibel målekapasitet – inline, on-line og at-line
- Korrosjonsbestandige kontaktmaterialer i toppkvalitet
- Berøringsfrie målinger og fjernmålinger
- Noninvasiv ikke-destruktiv prøvetaking
Raman-teknologi forklart
Raman-teknologien bruker spesifikke bølgelengder av laserlys som interagerer med molekyler for å forårsake spredning. En liten mengde laserlys vil forskyves på grunn av energioverføring (Raman-skift). De tilbakespredte fotonene samles opp og filtreres ved separering av Raman-lys. En CCD-detektor identifiserer et unikt "fingeravtrykk" fra de kjemiske komponentene og kvantifiserer mengden av hver, noe som gjør det til en utmerket teknikk for nøyaktig sammensetningsanalyse.
Komponentene i et Raman-system
Et Raman-system består av fire elementer: en analysator, sonder, programvare og dataanalyse.
Raman-analysatoren er "hjertet" i systemet og inneholder en laser, den spektroskopiske motoren og en innebygd styring. Sondene er "øynene" eller vinduene inn i prosessen. Programvaren er "hjernen" i systemet og styrer datagenereringen. Rådataene "oversettes" til forståelig informasjon av dataanalysekomponenten. Alle fire komponentene samarbeider og utgjør et komplett Raman-system.
Fordeler
- Innebygd styringsprogramvare: Sømløs måling både inline og online eller at-line i sanntid med oppkoblingsmuligheter døgnet rundt 365 dager i året.
- Skalerbarhet fra lab til prosess: Oppnå prosessinnsikt og realiser forbedringer i prosesseffektiviteten og sikre produktkvalitet når du tar kjemisk analyse fra laboratoriet til produksjonsmiljøet.
- Prøvetakingsløsninger for et antall bruksområder: Oppnå langsiktig målestabilitet for kjemikalier, polymerer, olje og gass, nærings- og nytelsesmidler, legemidler og ved in situ-overvåkning av bioprosesser (cellekultur, fermentering og nedstrømsaktivitet).
- Produktprøvetaking for alle medier: muliggjør kjemisk analyse av faststoffer, væsker og gasser i ethvert installasjonsmiljø med våre spesialiserte fiberoptiske prøvetakingsprober.
- Robuste samsvars- og administrasjonssystemer: Sørg for sømløs overgang til cGMP ved å jobbe med den eneste Raman-bedriften som er registrert for ISO:9001:2015 og sertifisert iht. ISO14001:2015 og ANSI Z10-2012.