Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Proservo NMS80 - Tank gauging instrument

Servo tank gauging instrument
Proservo NMS80

High precision servo measurement for liquid level, interface and density

NMS80
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    up to 0.4 mm

  • Process temperature

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0,2...6 bar abs

  • Max. measurement distance

    36 m (118 ft)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC276, PTFE

Bruksområde

The intelligent tank gauge Proservo NMS80 is designed for high accuracy liquid level measurement in custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals. It meets the relevant requirements according to OIML R85 and API 3.1B. It fulfills the exact demands of tank inventory management and loss control and is optimized in regards of total cost saving and safe operation.

For high accuracy custody transfer measurement in crude oil, gasoline, diesel, petrochemicals and chemicals.

  • Process connections: Flanges

  • Temperature: -200 to +200°C (-328 to +392°F)

  • Pressure: 0 to +6bar (0 to +87psi)

  • Maximum measuring range: 36m (118ft)

  • Accuracy: ±0.4mm (±0.02")

  • International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL

Fordeler

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy) for high level of safety

  • Maximum reliability through accuracy up to ±0.4mm (±0.02")

  • Developed according to international metrology recommendations such as OIML R85 and API MPMS

  • Local and country-specific certifications like NMi or PTB for custody transfer applications

  • Simplified installation and trouble-free operations due to easy connection to major DCS systems via open protocols

  • Measurement of interfaces between up to three liquid layers, tank bottom, spot, and profile densities

Videoer

Xpert utvalg

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

Xpert: Mestre dine mest utfordrende bruksområder ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Forgjenger