Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.
W@M portal service Installasjon eller ajourføring av en spesifikk Portal via en sikker Internetforbindelse. Alle nødvendige avklaringer er foretatt i samråd med en utvalgt representant for kunden. 'Single logon'-konseptet gir hver bruker adgang til godkjendte moduler i løpet av gyldighetsperioden. Hver bruker har en personlig Bruker-ID og adgangskode. Oppsetting av data er baseret på en liste over E+H- ordre- eller prosjekt- numre, eller ved et Excel-ark basert på en standardiseret mal utfylt av kunden. Registreringsskjemaet skal utfylles. En oppgavestyringsfunksjon gir mulighet for å anmerke viktige begivenheter og aksjoner. Gyldigheten av portalen er 1 år etter oppstart eller fornyelse. Endringer av en eksisterende portal har ingen innflytelse på den opprinnelige avtales gyldighetsperiode.
Data acquisition Data management Documentation & reports Data transmission Maintenance management
Field of Application
W@M Portal is Endress+Hauser's online platform (hosted application) for asset information management. The web based portal provides pre-filled information for Endress+Hauser devices and allows management of third party equipment. As online platform, the data are hosted by Endress+Hauser. W@M Portal is easy to use and delivers a quick access to asset information in any maintenance activities.
Operating systems
Microsoft Windows 2008 R2 Windows 7 (64 bit)
Processor type
1.5 GHz
Main memory
2 GB
Hard-disk capacity
500 MB
Monitor resolution, display
1024 x 768 (minimum screen resolution)
Other
Web browsers: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0 Microsoft Excel 2007, 2010, 2013
Registered Trademarks
Microsoft, Windows, Windows 2003, Windows XP, Windows 2008, Windows 7 and the Microsoft logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organisations in question.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.