Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

STIP-scan CAS74

CAS74 measures nitrate, CODeq, BODeq, TOCeq, SAC, total solids, sludge volume and index, turbidity. ©Endress+Hauser

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Funksjoner og spesifikasjoner

Tilbake

Details

  • Measuring principle

    UV photometric

  • Characteristic

    sensor system for online measurement of nitrate, COD, TOC, SAC

  • Size

    593 x 129 mm
    23.4 x 5.08 inch

  • Design

    stainless steel

  • Process temperature

    0 to 30°C
    32 to 86 °F

  • Ambient temperature

    -10 to 40°C
    14 to 104°F

  • Process pressure

    0 to 0,3 bar
    4.4psi

  • Sample flow rate

    2 to 6o min

  • Specials

    wavelength 200 to 680 nm

  • Application

    water / wastewater / processwater

  • Measurement range

    NO3-N 0.3 to 23mg/l
    CODequ 10 to 2000mg/l
    TOCequ 4 to 800mg/l
    SAK254 1 to 250 1/m
    SV 100 t0 900 ml/l

Dokumenter / håndbøker / programvare

Tilbehør / reservedeler

Nr
Order code
Specification