Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

STIP-scan CAM74

The STIP-scan CAM74 transmitter provides verified measured values and predictive maintenance data. ©Endress+Hauser

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Funksjoner og spesifikasjoner

Tilbake

Details

  • Measuring principle

    UV photometric

  • Characteristic

    Transmitter for online measurement of nitrate, COD,TOC , SAC

  • Size

    520 x 520 x 260 mm
    20.50 x 20.50 x 10.2 inch

  • Design

    stainless steel

  • Application

    Water / Wastewater / Processwater

  • Power supply

    115 VAC/ 230 VAC 50 / 60Hz

  • Output / communication

    8 x 0/4 ... 20mA
    14 x relays

  • Input

    2 sensors

  • Measurement range

    NO3-N 0.3 to 23mg/l
    CODequ 10 to 2000mg/l
    TOCequ 4 to 800mg/l
    SAK254 1 to 250 1/m
    SV 100 t0 900 ml/l

Dokumenter / håndbøker / programvare

Tilbehør / reservedeler

Nr
Order code
Specification