Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Flowfit W COA260

Flowfit COA260 flow assembly for determination of oxygen traces. ©Endress+Hauser

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Funksjoner og spesifikasjoner

Tilbake

Details

  • Measuring principle

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Power plant, process

  • Characteristic

    Flow through holder for the oxygen sensor COS71.

  • Design

    Flow through holder to be mounted on thw wall or on a plate with input below and horizontal output.

  • Material

    Holder : stainless steel 1.4571Sealing : PTFE flat sealing

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max.122°F)

  • Process pressure

    max. 10bar
    (max.145psi)

Dokumenter / håndbøker / programvare

Tilbehør / reservedeler

Nr
Order code
Specification