Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Stamolys CA71COD

The CA71COD analyzer determines the chemical oxygen demand (COD) using the dichromate method. ©Endress+Hauser

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Funksjoner og spesifikasjoner

Tilbake

Details

  • Measuring principle

    Colorimetric

  • Characteristic

    Analyzer for the chemical oxygen demand
    Dichromat method

  • Size

    648 x 436 x 250 mm
    25.27 x 17.00 x 9.75 inch

  • Design

    GRP

  • Process temperature

    5°C ... 40°C
    40 ... 100°F

  • Ambient temperature

    10°C ... 35°C
    50 ... 95°F

  • Process pressure

    pressureless

  • Sample flow rate

    min. 5ml/min

  • Consistency of the sample

    watery and homogenized

  • Specials

    Chloride removal without Hg
    variable decomposion times

  • Application

    Wastewater / Processwater

  • Power supply

    230 V AC, 50 Hz
    230V AC 60 Hz

  • Output / communication

    0/4 ... 20 mA
    Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact

  • Measurement range

    0 ... 200 mg/l O2
    50 ... 5000 mg/l O2

  • Consumables

    Chemicals necessary

Dokumenter / håndbøker / programvare

Tilbehør / reservedeler

Nr
Order code
Specification
  • Erstatter

    • Enkle produkter

    • Enkelt å velge, intallere og bruke

    Tekniske egenskaper

    Enkelhet

    • Standardprodukter

    • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

    Tekniske egenskaper

    Enkelhet

    • High- end produkter

    • Høyst funksjonelle og praktiske

    Tekniske egenskaper

    Enkelhet

    • Spesialprodukter

    • Designet for krevende applikasjoner

    Tekniske egenskaper

    Enkelhet

    Varierende

    FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental utvalg

    Møter dine grunleggende målebehov

    Tekniske egenskaper
    Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean utvalg

    Håndter henkelt dine kjerneprosesser

    Tekniske egenskaper
    Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended utvalg

    Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

    Tekniske egenskaper
    Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert utvalg

    Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

    Tekniske egenskaper
    Enkelhet

    Varierende