Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Silikaanalysator
Liquiline System CA80SI

Liquiline SystemCA80SI – silikaanalysator for matevann til dampkjeler, i damp og i kondensat. og ionebyttere ©Endress+Hauser
Liquiline SystemCA80SI – 6-kanalsversjon for prøvetaking fra alle nødvendige prosesspunkter ©Endress+Hauser
Liquiline SystemCA80SI tilbyr enkel drift and vedlikehold ©Endress+Hauser

Silikakonsentrasjon i en væske kan måles ved hjelp av det kolorimetriske måleprinsippet. Denne videoen viser hva det handler om, og hvordan dette måleprinsippet fungerer.

Kolorimetrisk system for overvåking av matevann til dampkjeler, i damp og i kondensat. og ionebyttere

Liquiline System CA80SI leverer presis elektronisk analyse av silika og bidrar til å beskytte anleggsutstyr mot glasslignende avleiringer som sikrer optimal ytelse av turbiner og ionebyttere. Dens unik kombinasjon av peristaltiske og svært presise dispenserpumper muliggjør ekstremt pålitelig drift og lavt vedlikehold. Silikaanalysatoren tilbyr avansert diagnostikk og kan enkelt tilpasses dine prosessbehov ved ettermontering av opptil 6 kanaler og tilkobling av opptil 4 Memosens-sensorer.
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
    • Measurement range

      0.5 to 200 µg/l (ppb)
      50 to 5000 µg/l (ppb)

    • Process temperature

      5 to 45 °C (41 to 113 °F)

    • Process pressure

      1 to 5 bar (14.5 to 72.5 psi)

    • Measuring method

      Comply with standard colorimetric measuring principle - heteropoly blue method

please wait Loading alternative products

Hurtigvalg

Velg ett av våre foreslåtte alternative
Salgspris
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

eller

individuell konfigurasjon

Fortsett for å velge blant alle mulige alternativer
  • Fordeler

    • Beskyttelse av dyrt anleggsutstyr i kraftbransjen: Silikaanalysatoren overvåker spornivåer av silika i vanndampsykluser og bidrar til å unngå glasslignende avleiringer på utstyrsoverflatene.

    • Tidlig elektronisk påvisning av kritiske silikanivåer sikrer...

  • Bruksområde

    CA80SI-silikaanalysatoren overvåker spornivåer av silika i kraftbransjen og kraftselskaper:

    • Indikasjon av renheten for kjelmatevann og damp

    • Tilveiebringelse av tidlig advarsel om kondensatorlekkasjer

    • Tidlig advarsel om uttømming av ionebyttere

Funksjoner og spesifikasjoner

Tilbake

Details

  • Measuring principle

    Colorimetric

  • Characteristic

    Analyzer for silica in aqueous solutions

  • Measuring method

    Comply with standard colorimetric measuring principle - heteropoly blue method

  • Size

    Housing (open version):

    793 x 530 x 417 mm

    31.22 x 20.87 x 16.42 in


    Housing (closed version):

    793 x 530 x 463 mm

    31.22 x 20.87 x 18.23 in


    Housing with base:

    1723 x 530 x 463 mm

    67.83 x 20.87 x 18.23 in

  • Design

    Open design / cabinet
    Plastic ASA-PC

  • Process temperature

    5 to 45 °C (41 to 113 °F)

  • Ambient temperature

    5 to 40 °C (41 to 104 °F)

  • Process pressure

    1 to 5 bar (14.5 to 72.5 psi)

  • Sample flow rate

    60 to 250 ml/min (2.03 to 8.45 fl.oz/min)

  • Consistency of the sample

    Particle free

  • Specials

    Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors
    Automatic calibration and cleaning
    User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals
    optional up to 6 sample channels
    Flexible functionality and modular expandable
    Digital communication for remote access

  • Application

    Determination of silica concentration in boiler feed water
    Monitoring of water-steam-circuit and condensate
    Monitoring and optimization of reverse osmosis and desalination

  • Power supply

    100 to 120 VAC / 200 to 240 VAC ± 10%
    50 ± 1 or 60 ± 1.2 Hz

  • Output / communication

    2x 0/4 to 20 mA
    Optional: Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Input

    1, 2, 4 or 6 measuring channels
    Optional 1 to 4 digital inputs for sensors with Memosens protocol

  • Measurement range

    0.5 to 200 µg/l (ppb)
    50 to 5000 µg/l (ppb)

  • Consumables

    Reagents and standard solutions CY80SI
    Maintenance kit CAV800

Dokumenter / håndbøker / programvare

Tilbehør / reservedeler

Nr
Order code
Specification