Temperaturtransmittere
Temperaturtransmittere for alle industrioppgaver
Oppgaven til en temperaturtransmittere er å konvertere inngangssignalet fra temperatursensorer som f.eks. RTD og termoelementer til et stabilt og standardisert utgangssignal. Moderne transmittere som bruker digital teknologi er imidlertid mer enn bare det: de er intelligente, fleksible og tilbyr høy målenøyaktighet. De er en avgjørende komponent i målekjeden som er i stand til å forbedre sikkerheten og effektiviteten i prosessen din.
You've viewed 8 of 32 products
Porteføljebeskrivelse
Vårt utvalg av iTEMP temperaturtransmittere dekker et stort utvalg av modeller, kapslinger, godkjenninger og forskjellige kommunikasjonsstandarder:
- DIN-skinnemonterte temperaturtransmittere for panelmontering
- Temperaturgivere for direkte installasjon i termometerform B-terminalhoder
- Felthus for direkte kobling i prosessområder
- Temperaturtransmittere for eksplosjonsfarlige områder
- Sikkert Bluetooth®-grensesnittalternativ for ekstern parametrisering
- Sømløs systemintegrasjon med vanlige kommunikasjonsprotokoller
Temperaturtransmittere som iTEMP TMT142B muliggjør trådløs Bluetooth® parametersetting i prosessanlegget
Temperaturtransmittere i forskjellige utførelser inkluderer montering i terminalhodeform B eller DIN-skinne
Oppdag mer om temperaturtransmitterne fra Endress+Hauser
Smarte temperaturtransmittere muliggjør diagnostikk av enhetsstatus og sensorfeil for rask feilsøking
RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp
RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.
TC – Termoelementer: Måleprinsipp
Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp av de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.
De konfigurerbare transmitterne overfører ikke bare konverterte signaler fra motstandstermometre (RTD) og termoelementer (TC). De overfører også motstands- (Ω) og spenningssignaler (mV). For å oppnå høyest mulig målepresisjon lagres lineariseringskarakteristika for hver sensortype i transmitteren.
Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:
Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.
Digital teknologi har blitt mer og mer akseptert, fordi den gir bedre målenøyaktighet og samtidig større fleksibilitet. HART er for eksempel basert på det analoge 4...20 mA-signalet, men med mulighet for å overføre digitale signaler i tillegg. PROFIBUS, PROFINET og Foundation Fieldbus gjør det mulig å overføre måleverdier og tilleggsinformasjon rent digitalt.
Fordeler
- Trygg drift i farlige områder, internasjonale godkjenning FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx
- Diagnostikkinformasjon i henhold til NAMUR NE 107
- Optimalisering av målenøyaktigheten ved sensor-transmitter-tilpasning
- Høy målepunkttilgjengelighet ved bruk av sensorovervåkningsfunksjoner
- Hurtig kabling uten verktøy ved hjelp av fjærende kabelskoteknologi (tilleggsutstyr)