Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
WirelessHART Fieldgate SWG70 with Ethernet and RS-485 interfaces

WirelessHART Fieldgate SWG70

Intelligent WirelessHART gateway with Ethernet and RS-485 interfaces

SWG70
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Output

    Ethernet (10 BASE-T/10 BASE TX)
    - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication
    RS-485 serial interface
    - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication
    EtherNet/IP interface

  • Display

    Integral via 5 LEDs

Bruksområde

Endress+Hauser's WirelessHART Fieldgate SWG70 has been designed to act as interface between a system using Ethernet or RS-485 physical layer and WirelessHART network. The gateway is designed for mounting in explosion hazardous areas Zone 2. An integral or remote antenna can be mounted according to the needs of the application.

Process optimization, Tank and silo monitoring/Inventory control, Condition monitoring of equipment. The WirelessHART gateway converts and stores wireless device data in a format that is compatible with other systems. It has Ethernet and serial interfaces for connection to host applications such as Plant Asset Management and SCADA tools.

Fordeler

  • Easy commissioning and diagnosis of a self-organizing WirelessHART network

  • Seamless integration of field device information into superior system applications with standardized protocols, such as MODBUS, EtherNet/IP, HART-IP or OPC

  • Wireless configuration and administration of intelligent field devices in the plant by using FieldCare

  • Flexible Fieldgate operation in ex-hazardous areas in the plant

Videoer

Extended utvalg

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products