Nettbrett for konfigurasjon og programmering
Nettbrett for idriftsetting og vedlikehold av feltenheter
Field Xperts er universelle nettbrett for konfigurasjon og programmering med høy ytelse for farlige (Ex-sone 1 og 2) og ikke-farlige områder. De gir enkel tilgang til Endress+Hauser og tredjeparts feltinstrumenter. Disse nettbrettene er utformet for bruk med alle digitalt kommuniserende feltinstrumenter , og hjelper deg med å konfigurere, feilsøke og analysere instrumenter. Koble dem til våre digitale tjenester Netilion Analytics og Netilion Library for å begynne å digitalisere anlegget ditt.
You've viewed 8 of 32 products
Driftsprinsipp: Enhetstilkobling
Field Xpert får tilgang til feltenheter på ulike måter. Opprett en punkt-til-punkt-tilkobling direkte på enheten eller fra kontrollkabinettet ved hjelp av et egnet USB- eller Bluetooth-grensesnitt. I tillegg er det mulig å få tilgang til en spesifikk gateway for å opprette en punkt-til-buss-tilkobling og dermed få tilgang til flere enheter via ett inngangspunkt. For å få trådløs tilgang til enheter er det nødvendig med et wifi-tilgangspunkt i systemet. Det er eventuelt også mulig å få tilgang til enkeltenheter via en trådløs hotspot.
Konfigurasjonsprogramvare Field Xpert
Field Xpert er åpne Windows-nettbrett utstyrt med programvare for å konfigurere feltenheter via digital kommunikasjon. De er utstyrt med et DTM-bibliotek med over 2700 DTM-er – Endress+Hauser og tredjepartsdrivere for en god som ny-opplevelse, unik i markedet. I tillegg til enhetskonfigurasjon muliggjør dette enhetsdiagnostikk ifølge standarden NAMUR NE 107. Det finnes også en gratis automatisk DTM-oppdatering etter hvert som Endress+Hauser utgir nye DTM-er.
Tilkobling til Netilion-tjenester
En enkel tilkobling til våre digitale tjenester Netilion Analytics og Netilion Library muliggjør automatisk digitalisering av systemet og lagring av enhetskonfigurasjonsrapporter på en sentral plassering.
Fordeler
- Spar tid med en brukervennlig, berøringsoptimalisert moderne brukeropplevelse
- Reduser kostnader ved å bruke en enkelt enhet for HART-, PROFIBUS-, FOUNDATION Fieldbus-, Modbus- og egne Endress+Hauser-vedlikeholdsgrensesnitt.
- Rask forbindelse til enheter med kun et klikk, takket være hurtig maskinvaredetektering
- Oppnå bedre samsvar med forskriftene: Opprett konfigurasjonsrapporter og Heartbeat-verifiseringsrapporter, vis ekkokurve m.m.
- Forbedre effektiviteten via forhåndsinstallerte enhetsdriverbibliotek for alle viktige industrielle protokoller og automatisk oppdatering for nye Endress+Hauser-drivere