Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Produktbilde av: Liqui-Box 2 A2/D2 RPB10

Liqui-Box 2 A2/D2 RPB10

RPB10
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
from CHF ??.-

Dette produktet er ikke tilgjengelig lenger.

Se den nye generasjonen i området forgjenger/etterfølger, eller kontakt den lokale Endress+Hauser-representanten.

Fullautomatisert bærbar vannprøvetaker
for diskontinuerlige prøver etter vakum-
prinsippet.
- ABS-Kunststoffhus
- Besk.art: Styring IP55
- Våtdel IP44
- Mål: BxHxT ca. 360x277x180mm
- Sugehøyde 6m, -lengde 30m, Slange-
innediameter 13mm.
- Prøvevolum innstillbart 20 til 200ml
- Utganger for alarm- og prøveslutt,
med valgbart start-tidspunkt.
- Prøvetaging, tids- og mengdeproporsjo-
nal.
- Strømforbruk: ca. 35 VA;
med varmeelement ca. 65 VA;
- Vekt: ca. 10 kg
Leveringsomfang omfatter ikke suge-
slangen.

Forgjenger