Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
IO-Link

IO-Link – enkel, hurtig, effektiv tilkobling til dine sensorer

Vårt grunnleggende sortiment tilbyr IO-Link-teknologi for grunnleggende instrumenter

Prosessanlegg i alle bransjer har hjelpetjenester som damp, vann eller industrigasser som er best tjent med enkle, grunnleggende instrumenter: Mer avanserte enheter tilfører bare uønsket kompleksitet og kostnader. IO-Link er en etablert standard for enheter som, selv om de er enkle, gir de fordeler som digital teknologi gir. Endress+Hausers IO-Link-portefølje støtter et unikt utvalg av prosessvariabler, herunder nivå, trykk, mengdemåling og temperatur. Grensesnittet gjør det meget enkelt og holde dine instrumenter oppdatert til enhver tid, samtidig som vedlikehold og endringer går som en lek.

Fordeler

  • IO-Link-enheter kan parameteriseres via det tekniske systemet eller med programvareverktøy. Dette forenkler enhetskonfigurasjon og reduserer lagerstørrelsen ved å eliminere flere varianter. Parameterisering kan utføres eksternt fra vertssystemet.

  • Installasjonen er mindre kompleks siden alle IO-Link-enheter kobler til sine mastere via standard 3- eller 5-ledet uskjermede kabler til 20 m lengde, og standard M12-koblinger.

  • Vedlikehold, reparasjon og drift (MRO) akselereres gjennom IO-Links selvdiagnostiserings- og
    selvparameteriseringsfunksjoner: Prosessmålinger er forbedret med detaljerte status- og feildata.

  • Defekte enheter kan byttes raskt, uten spesialkunnskap eller verktøy. Parametere lastes automatisk fra et sentralt parameterlagringspunkt til reserveinstrumenter.

  • Endress+Hausers IO-Link-produkter kommer fra det grunnleggende sortimentet – én del av FLEX-strategien. FLEX hjelper brukere raskt å velge riktig fra Endress+Hausers enorme produktportefølje.

IO-Link har et modent uavhengig miljø, med mer enn 300 deltagende selskaper i mars 2017. Den installerte basen er i 2021 mer enn 20 millioner noder. IO-Link er formelt definert av standard IEC 61131–9. Brukere kan dra nytte av denne standardiseringen og det brede utvalget ved å kontrollere produktsamsvar gjennom IODDfinder, en produsentuavhengig sentral database over alle IO-Link-produkter.

Eksempler på Endress+Hausers sensorer for nivå og trykk

Liquiphant FTL31 punktnivåbryter for væsker. FTL31 er utviklet for industrielle bruksområder innen maskinbygging og alle andre bransjer.

Piezoresistensbasert Cerabar PMP23 prisattraktiv og kompakt absolutt- eller relativtrykkgiver for hygieniske bruksområder.

Ceraphant PTP31B prisattraktiv trykkbryter for sikker måling og overvåkning av absolutt- og relativt trykk i gasser, damper eller væsker.

Endress+Hausers tilbud omfatter også temperatur- og mengde-målere

iTHERM CompactLine TM311-termometeret måler prosesstemperaturen ved hjelp av et Pt100-sensorelement (klasse A, 4-leder).

Picomag er en økonomisk elektromagnetisk mengdemåler for mange bruksområder i sekundærkretser med konduktive væsker i alle bransjer. Sluttkunder, skid-byggere, utstyrsprodusenter og systemintegratorer verdsetter plassbesparende Picomag for de fleksible installasjonsmulighetene.

Industrielt Ethernet-nettverk med IO-Link ©Endress+Hauser

Mer informasjon om vår IO-Link-portefølje

Ønsker du å finne ut hvordan du kan dra fordel av våre sensorer med IO-Link-egenskaper? Fyll ut skjemaet nedenfor slik at en av våre Endress+Hauser-kollegaer kan kontakte deg. Vi vil svare på din forespørsel så fort som mulig.