Flens adapter for montering av Turbiditetssensor CUS. Material PVC / EPDM / (VA 1.4571).
Measuring principle
Single beam scattered light
Application
Waste water, industrial water
Characteristic
Installation in pipes with flange connection.
Design
Flange adapter mounted on a preinstalled weld-on flange or welding socket (DN50, ASME 2",PN10) or loose flange, provided by customer.
Material
PVC or stainless steel 1.4571 Sealing : EPDM
Dimension
Immersion depth : 47mm (1.83inch) (weld-on flange) or 93mm (3.62inch)(welding socket)
1 dokumenter
Technical Information FlowFit W CUA 250 / CUA 120
Adapter for flow assembly and flange mounting, optionally available with spray function
EN
NO
Tysk French
01/02/1998
Språk:
Engelsk
Versjon:
01/02/1998
Filstørrelse:
140 KB
Filnavn:
ti096cen.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit 10x Hexagonal nut G1"
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.
Ved å velge «Godta alle» samtykker du i bruken vår av informasjonskapsler.
Du finner mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler .
Tilpasse
Godta bare det essensielle
Godta alle