Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Mastermeter fra Endress+Hauser

Coriolis referansemåler for oljeindustrien

Standardiserte måleskids for rask, nøyaktig og effektiv kontroll av målere på stedet

Presisjon er nøkkelen for fiskalmåling i oljeindustrien. Ved høye strømningshastigheter kan selv den minste unøyaktighet i målingen føre til massive tap for leverandør eller kjøper. Operatører av målesystemer er pålagt å teste og kalibrere (kontrollere) refereransemålerne sine regelmessig. Endress+Hauser tilbyr nøkkelferdige måleskids basert på Coriolis-massestrømningsmålere for maksimal presisjon.

  • 75 %

    mindre enn tradisjonelle måleskids

    Med kompakt utførelse krever Endress+Hausers måleskids bare en brøkdel av plassen sammenlignet med andre kontrollsystemer. Dette gir større plass til andre installasjoner, noe som er spesielt viktig ved marine bruksområder. Takket være den kompakte størrelsen kan våre mastermetere utplasseres som mobile enheter, noe som sikrer større fleksibilitet under kontrollene.

Stasjonært mastermeter fra Endress+Hauser i et havneanlegg ©Endress+Hauser

Stasjonært mastermeter fra Endress+Hauser med en Proline Promass X som hovedmåler.

Mobilt mastermåleskid fra Endress+Hauser i et havneanlegg ©Endress+Hauser

Mobilt mastermeter fra Endress+Hauser under en kontrollmåling av en måler installert på en oljetanker.

Mobilt mastermeter i en lastebil ©Endress+Hauser

Mobilt mastermålerskid fra Endress+Hauser med en Proline Promass F som hovedmåler og en flowdatamaskin installert på en lastebil.

Prosesskart som viser kalibrering og kvalifikasjon av Endress+Hausers kontrollsystemer ©Endress+Hauser

Kalibrering og kvalifikasjon av våre måleskids utføres i flere trinn. På denne måten sikrer vi overlegen målenøyaktighet som raskt "betaler seg selv" i virkelige bruksområder.

Animasjon fra leverandøren av marine løsninger, METCORE International Pte Ltd

Hvordan vi kan hjelpe

Måleskids er den ideelle løsningen for målerkontroll siden de krever mindre vedlikehold og driftskostnader enn konvensjonelle systemer samtidig som de har OIMLs og APIs påkrevde presisjonsnivå. Med vår lange ekspertise har vi utviklet et Coriolis kontrollsystem som passer til forskjellige bruksområder hvor kontroll er nødvendig for kjøp- og salgsystemer eller fiskale målesystemer. Enten virksomheten er til lands eller til havs, garanterer våre rammer maksimal presisjon og overholdelse av regelverket:

  • Øk tilgjengeligheten samtidig som kostnadene reduseres takket være et vedlikeholdsfritt system uten bevegelige deler og behov for å sende måleren til ekstern kalibrering

  • Reduser kompleksiteten med et standardisert system som er enkelt å betjene og vedlikeholde

  • Opplev en enestående presisjon og repeterbarhet takket være en optimalisert Reynolds-tallinearisering i sanntid – uavhengig av væskens egenskaper

  • Benytt deg av integrert Heartbeat Technology for en sporbar og registrert verifikasjon på stedet av målekvaliteten uten prosessavbrudd
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
Metcore International-logo

Endress+Hauser er vår kompetente partner med dyptgående kunnskap. Deres målerkontrolløsning beriker bunkringsindustrien i Singapore med mindre behov for tid og ressurser.

Darrick Pang, Daglig leder
Metcore (Singapore)
  • Vårt tilbud

    Endress+Hauser tilbyr både standardiserte og skreddersydde kontrollmåleskids – som stasjonær installasjon eller på mobile rammer – som enkelt kan sømløst i eksisterende kontrollsystemer. Avhengig av kundens behov for kalibrering på stedet av...

  • Maskinvare og programvare

    • Coriolis-massestrømningsmåler (Promass)

    • Temperaturmåling

    • Trykkmåling

    • Rørledninger og koblinger (f.eks. ventiler)

    • Styreskap, strømningsdatamaskin og HMI-datamaskin

    • Tredjepartsutstyr, f.eks. Ethernet-svitsjer, 4G/LTE WLAN-ruter, gateways, osv.

    • Skrivere,...

  • Tjenester

    • Ledelse av nasjonale og internasjonale prosjekter

    • Eksperter for støtte på stedet, f.eks. for installasjon, idriftsetting og konfigurasjon

    • Planlagt vedlikehold og vedlikeholdskontrakter

    • Undersøkelse av anlegget og revisjoner

    • Verifisering og kalibrering

    • ...

Nedlastinger

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Utforsk andre applikasjoner for denne industrien