Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Dampgenerering for gruve- og metallindustrien

Damp- og vannanalysesystem for gruvedrifts- og metallprosesser

SWAS-løsninger sørger for at dampgenereringsutstyret får pålitelig beskyttelse mot avleiringer og korrosjon

Dampkvalitet spiller en avgjørende rolle på mange områder innen gruve- og metallindustrien. Det er viktig å måle alle vannkvalitetsparametere nøyaktig, pålitelig og fullstendig for å beskytte dampgeneratorene. Utilstrekkelig dampkvalitet fører til nedetid i prosessen og høye kostnader til reparasjoner og utskifting. Endress+Hausers SWAS-paneler tilbyr de nyeste måleteknologiene for de viktige damp- og vannparametrene og minimerer driftskostnadene og forbruket av kjølevann.

  • SWAS Compact sparer opptil 70 % av vannforbruket

    sammenlignet med konvensjonelle SWAS-systemer

    Det enestående SWAS Compact-systemet, optimalt egnet for gruvedrifts- og metallindustrien, byr på maksimalt med pålitelighet, oppetid og sporbarhet, i kombinasjon med svært lavt prøve- og kjølevannsforbruk. Dette sikres med patentert gjennomstrømningsarmatur med avansert sensorarrangement. Effektiv damp- og vannovervåkning gir kostnads- og ressursbesparende prosesser innen gruvedrifts- og metallindustrien.

Nøkkelferdige SWAS-paneler for pålitelig overvåkning av vannkvalitet ©Endress+Hauser

Måleklare SWAS-paneler for sikker og pålitelig overvåkning av damp og vann innen gruvedrift og metallindustri

Effektivt SWAS Compact-panel for gruvedrifts- og metallprosesser ©Endress+Hauser

SWAS Compact panel for effektiv vannovervåkning ved dampgenerering innen gruvedrifts- og metallprosesser – en vann- og kostnadsbesparende løsning

Omfattende SWAS-løsning tilpasset gruvedrifts- og metallindustrien ©Endress+Hauser

Complette SWAS-løsninger som kan tilpasses for gruve- og metallindustrien – designet for høye temperaturer og trykk

Industriell dampgenerering ©Endress+Hauser

Industriell dampgenerering, som også brukes innen gruvedrifts- og metallindustrien

Hvordan vi kan hjelpe

Med vannkvalitet som samsvarer med de spesifiserte verdiene, får dampgeneratorer innen gruvedrifts- og metallprosesser pålitelig beskyttelse mot forurensning – slik at den sensitive teknologien til turbiner, kjeler og rør ikke blir skadet. Pålitelig damp- og vannovervåkning med våre SWAS-løsninger hjelper deg med å redusere vedlikeholdskostnadene og forlenge levetiden på dampgeneratorene. Alle våre SWAS-paneler minimerer prosess-stans og kan spare dyrebart vann takket være SWAS Compact-løsningen.

  • Få støtte og spar arbeidstid med et kompakt system som er enkelt å betjene og vedlikeholde og som passer perfekt til dine behov. Alle våre SWAS-paneler muliggjør svært effektiv overvåkning som overholder regelverket til punkt og prikke takket være CE-merking.

  • Dra nytte av et komplett nøkkelferdig SWAS-system som analyserer pH, oppløst oksygen, ledningsevne og syreledningsevne i én enkelt panelløsning. Nøyaktige sanntidsdata fra damp-/vannkretsen uten prosessavbrudd.

  • Med et prøveforbruk på kun 10 l/t kan du spare kostnader til råvarer og bruke 70 % mindre kjølevann og energi enn ved lignende systemer, takket være vår patenterte måleanordning i SWAS Compact-panelet.

  • Omfattende, tilpassede SWAS-løsninger er ditt valg når du har svært høye temperaturer og trykk i damp-prosessene. Panelene kan utvides modulært med ekstra parametere og gir en ideell løsning til ditt bruksområde.

  • Du kan enkelt og sømløst integrere alle SWAS-paneler i dine eksisterende PLS-er (grensesnitt: analogt, digitalt eller tilkoblingsmuligheter for IIoT). Du får også sikker databehandling som dokumenterer vannkvaliteten til enhver tid.

  • Vårt tilbud

    Med damp- og vannanalysesystemer fra Endress+Hauser kan du sette din lit til velprøvde, høyteknologiske løsninger fra én enkelt kilde til dine gruvedrifts- og metallprosesser. Toppavansert analyseinstrumentering som passer akkurat dine behov og gjør...

  • Maskinvare og programvare

    • Vannanalyse av alle typiske viktige parametere: f.eks. pH/ORP, oppløst oksygen, ledningsevne (total, kationisk/syre, differensial), silika, natrium, turbiditet, TOC. Ytterligere parametere og tredjepartssensorer på forespørsel.

    • Måling av opptil åtte...

  • Tjenester

    • Rådgivning

    • Prosjektstyring

    • Fabrikkgodkjenningsprøving (FAT)    

    • Anleggsgodkjenningsprøving (SAT)

    • Sertifisering (CE)

    • Idriftsetting ved erfarne serviceteknikere fra Endress+Hauser

    • Installasjon, vedlikehold og service fra én kilde over hele verden
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
Nedlastinger

    Lenge leve ditt kraftverk!

    Moduloppbygget prøvetagerpanel (SWAS) for en sikker vann/dampkrets

    Maksimal driftssikkerhet i vann/dampkretser

    Innovasjonsbrosjyre om elektro-avionisering kationveksler EDI for damp- og vannanalysesystemer

Ta kontakt med våre Solutionskonsulenter

For spesifikke spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet, og våre solutionskonsulenter tar kontakte med deg. Hvis du vil, kan du dele mer detaljert informasjon i meldingsfeltet nederst.

Vær vennlig og gi oss så mange opplysninger som mulig så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Utforsk andre applikasjoner for denne industrien