Økt nøyaktighet, forbedret sikkerhet, optimalisert brukervennlighet og høy grad av standardisering og digitalisering!
Våre Endress+Hauser temperaturtransmittere passer perfekt for alle bransjer og et bredt spekter av bruksområder. Med sine smarte funksjoner er det mulig å få mer informasjon fra temperaturmåleapparatet, for eksempel sensorenes tilstand og mulige diagnoser for rask feilsøking.
Viktige oppgaver og fremragende egenskaper
Vårt iTEMP-sortiment tilbyr transmittere for utfordringene i en lang rekke bransjer og bruksområder.
- Ulike digitale og analoge utgangssignaler sikrer optimal valg av transmitter i henhold til eksisterende eller ønsket systemmiljø
- Flere egenskaper og godkjenninger garanterer perfekt tilpasning av målepunktet til de respektive bransjekravene
- Ulike typer hus med forskjellige egenskaper gjør transmitterne egnet for installasjon hvor som helst i systemet ditt
Termometer og temperaturtransmitter som passer perfekt sammen
Våre iTHERM-termometre og iTEMP-transmittere er ideelle for å møte de typiske utfordringene ved temperaturmåling i en rekke industrier.
Alle produktene kommer fra én og samme leverandør og er perfekt integrert for en feilfri måleprosess, tilpasset den enkelte applikasjonen.
E-brosjyren om våre transmittere inneholder konkrete eksempler på kombinasjoner av transmitter, termometer og systemprodukt, som er perfekt egnet til å løse de typiske utfordringene i den aktuelle bransjen.
Fordeler
- Nøyaktighet: Økt nøyaktighet av måledataene takket være et stabilt og nøyaktig utgangssignal, laboratoriekalibrering av sensor og elektronikk hos Endress+Hauser og individuell tilpasning av sensor og transmitter ved hjelp av Callendar-Van Dusen-linearisering.
- Sikkerhet: Transmitterne er egnet for bruk i farlige områder og gir tilleggsinformasjon fra målepunktet, for eksempel utvidet diagnostikk. De er tilgjengelige med SIL-godkjenning og tokanalsinngang for sensorbackup og driftdeteksjon.
- Brukervennlighet: Enkel parameterisering og overvåking via Bluetooth eller digital kommunikasjon. Optimalisert betjenbarhet takket være indikasjon på stedet via integrert eller pluggbar skjerm, samt enkel installasjon og rask kabling takket være push-in-terminaler.
- Standardisering: Konvertering av RTD- eller TC-inngangssignalet til et standardisert analogt eller digitalt utgangssignal, slik at standardiserte inngangskort, barrierer og kabler kan brukes fra senderen til kontrollenheten.
- «Perfekt passform»: Den ideelle kombinasjonen av riktig iTEMP-transmitter og riktig iTHERM ModuLine-termometer gjør funksjonene i Endress+Hausers omfattende temperaturportefølje tilgjengelig for alle systemer og applikasjoner.