Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint

iTHERM MultiSens Linear TMS11
Multipoint thermometer

Straight TC/RTD temperature profiling solution with primary thermowell for oil, gas and petrochemical applications

TMS11
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon

Dette produktet er ikke tilgjengelig i denne regionen

Vennligst kontakt din Endress+Hauser salgspartner for eventuelle spørsmål.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • Response time

    depending on configuration:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 1.070 °C
    (max. 1.958 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Type N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °C
    (-58…752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 15.000,00 mm (590'')

Bruksområde

The iTHERM TMS11 MultiSens Linear Multipoint thermometer for oil & gas and chemical applications can be customized for various scenarios in compliance with the highest safety standards. It increases process safety by monitoring the temperature on a high number of measuring points along a line using only a single process connection. Easy process integration reduces installation time and thus maximizes plant availability.

  • Oil & Gas industry

  • Heavy chemical processes

  • Petrochemical industry

Fordeler

  • Features a primary thermowell for superior mechanical strength and an easy replacement of individual inserts, which are available either with TC or RTD technology

  • Easy integration with inserts according to standards as per IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751

  • Electrical and Pressure Directive compliance for an easy and fast process integration

  • High degree of customization thanks to a modular product design for maximum flexibility, easy installation and maintenance

  • Compliance to various protection classes for use in hazardous areas

  • Possibility to replace individual inserts, even during operation

  • Continuous thermowell integrity monitoring thanks to a pressure port for maximum process safety

Videoer

Xpert utvalg

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

Xpert: Mestre dine mest utfordrende bruksområder ©Endress+Hauser
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products