Title

Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Liquipoint FTW32 - Konduktiv punktnivådeteksjon

Konduktiv
punktnivåbryter
Liquipoint FTW32

Tauprobe for flerpunktsdeteksjon for opptil 5 koblingspunkter

FTW32
Please Wait (spinning wheel)
Laster inn pris
Pris midlertidig utilgjengelig
Price on request
aktiverer pris
pris: gi informasjon
5 års garanti

Laget for tillit

Våre Fundamental Selection-instrumenter har en utvidet 5-års garanti – et tydelig tegn på vår tillit til produktets langsiktige pålitelighet og ytelse.

Skulle det oppstå en garantisak kan du forvente en rask utskiftingsprosess og minimal administrasjon – noe som gir deg trygghet når det gjelder som mest og hjelper deg med å holde driften i gang.

Garantivilkår gjelder

Den utvidede garantien er underlagt spesifikke vilkår. For fullstendige detaljer, se de gjeldende generelle vilkårene (GTC) på den aktuelle landingssiden på våre hjemmesider.

Spesifikasjonene kort oppsummert

  • Process temperature

    -40 °C ... 70 °C
    (-40 °F ... 158 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Min. conductivity of medium

    10 µS/cm

Bruksområde

Liquipoint FTW32 tilbyr enkel og sikker punktnivådeteksjon i ledende væsker. Den tilbyr en rekke målemuligheter takket være flerpunktsdeteksjon (opptil 5 prober).

For bruk i ledende væsker (fra 10 μS/cm). For overfyllingsforebygging, tørrkjøringsbeskyttelse, topunktskontroll av pumper eller flerpunktsdeteksjon.

  • Prosesstilkoblinger: Gjenger

  • Sensorlengde: 0,25 til 15 m (10 til 590")

  • Temperatur: -40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

  • Trykk: -1 til 10 bar (-14,5 til 145 psi)

  • Internasjonale sertifikater for eksplosjonsbeskyttelse, sertifikat for overfyllingsforebygging og lekkasjedeteksjon WHG

Fordeler

  • Rimelig sonde for ledende væsker med deteksjon av opptil fem punktnivåer med én sonde

  • Ingen kalibrering nødvendig

  • Standardinnstilling for de vanligste ledende væskene

  • Ingen bevegelige deler i tanken - lang levetid, pålitelig drift uten slitasje eller blokkeringer

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkle produkter

  • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • High- end produkter

  • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

  • Spesialprodukter

  • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende