Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Process temperature
-40°C ...+120°C
(-40°F ...+248°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 ... 25 bar
(-14.5 ... 360 psi)
Bruksområde
Minicap FTC260 er en enkel og kostnadseffektiv stavprobe for punktnivåmåling i bulkmaterialer, spesielt egnet for applikasjoner som involverer aggressive medier og mye groing. Den er designet for punktnivådeteksjon av lette bulkmaterialer, f.eks. kornprodukter, mel, melkepulver, dyrefôr, sement, kritt eller gips.
For punktnivådeteksjon av lette bulkstoffer, med en kornstørrelse opptil maks. 30 mm og en dielektrisk konstant εr ≥ 1,6.
Typiske bruksområder: Kornprodukter, mel, melkepulver, dyrefôr, sement, kritt eller gips.
Prosesstilkobling: Gjenger
Temperatur: -40 til +80 °C (-40 til +176 °F)
Trykk: -1 til +25 bar (-14,5 til +360 psi)
Sensorlengde: 140 mm (5,51")
Internasjonale eksplosjonsvernsertifikater, overfyllingsbeskyttelse WHG
Fordeler
Enkel montering og igangkjøring uten kalibrering
Mekanisk sikkerhet, kostnadseffektivitet og lang levetid på grunn av ingen slitedeler
Høy driftssikkerhet og pålitelighet på grunn av aktiv kompensasjon for begroing
Forgjenger
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
| FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Technical Information Minicap FTC260, FTC262
Point level switch with buildup compensation
No calibration necessaryEN NO 02/05/201908/04/201626/11/201414/10/201408/10/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
02/05/2019
Filstørrelse:
513 KB
Filnavn:
TI00287FEN_1719.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
FTC 260
FTC 260
EN NO 01/03/1998Språk:
Engelsk
Versjon:
01/03/1998
Filstørrelse:
62.5 KB
Filnavn:
KA099FA6.PDF
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
KA Minicap FTC260
Kapasitans
EN NO 29/05/2024Språk:
Norsk
Versjon:
29/05/2024
Filstørrelse:
381 KB
Filnavn:
KA01714FNO_0124-00.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Operating Instuction
Adapter for Minicap FTC 260
EN NO 14/10/201401/03/1998Språk:
Engelsk
Versjon:
14/10/2014
Filstørrelse:
149.1 KB
Filnavn:
KA00098FA6_1314.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Minicap FTC260 Operating Instructions
Point level switch with buildup compensation
No calibration necessaryEN NO 02/05/201902/12/201814/10/201428/05/200430/04/1999Språk:
Engelsk
Versjon:
02/05/2019
Filstørrelse:
358.7 KB
Filnavn:
KA00093FA6_1519.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Kurzanleitung/ Short Operating Instuction Minicap FTC 260.
Compact Point Level Switch for limit detection with active build-up
compensation
No calibration necessary Version available for dust Explosion areas.
Kompakter Grenzschalter mit integrierter aktiver Ansatzkompensation
Inbetriebnahme ohne Abgleich
Auch für staubexplosionsgefährdete Bereiche.EN NO 20/08/201501/03/1998Språk:
Engelsk
Versjon:
20/08/2015
Filstørrelse:
46 KB
Filnavn:
KA000094FA6_13.15.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Minicap FTC260
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub>105°C Da/Db X
EN NO 02/05/202230/06/201830/09/2017Språk:
Engelsk
Versjon:
02/05/2022
Filstørrelse:
394.5 KB
Filnavn:
XA01651FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Minicap FTC260
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Da/DbEN NO 20/12/202119/03/201813/04/201626/11/201401/11/2001Språk:
Engelsk
Versjon:
20/12/2021
Filstørrelse:
394.4 KB
Filnavn:
XA00011FEN_1721-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
Minicap FTC260
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db
Språk:
Engelsk
Versjon:
21/03/2022
Filstørrelse:
391.7 KB
Filnavn:
XA02847FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sikkerhetsinstruks for Ex-områder (XA)
XA Minicap FTC260
Ex ta/tb IIIC T<sub>200</sub> 105 °C Da/Db
EN NO 24/02/2023Språk:
Engelsk
Versjon:
24/02/2023
Filstørrelse:
399.7 KB
Filnavn:
XA02865FEN_0122-00.pdf
-