Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

iTEMP TMT31 – 4–20 mA RTD-temperaturtransmitter omdefinert! 

4–20 mA hodemontert transmitter for Pt100/Pt1000-følere gir maksimal brukervennlighet, høy sikkerhet og pålitelig målenøyaktighet.

Publiseringsdato: 25.05.2022

Perfekt for grunnleggende applikasjoner! Nyutviklede iTEMP TMT31 temperaturtransmitter for analoge 4–20 mA-signaler karakteriseres ved sin langvarige stabilitet, sin høye nøyaktighet og sin brukervennlighet, noe som gjør den til en viktig pilar for temperaturmåling i prosessautomasjon.

temperaturtransmitter er en viktig kobling mellom temperaturføleren i prosessen og høyere nivåer av automasjon i prosessindustrien. 

For at idriftsetting, enhetskonfigurasjon og vedlikehold skal kreve så liten innsats som mulig kan giveren enten bestilles praktisk forhåndskonfigurert eller parameteriseres enkelt på stedet med gratis driftsprogramvare som FieldCare eller DeviceCare fra Endress+Hauser ved hjelp av en bærbar PC eller et nettbrett. USB-konfigurasjonssettene som kreves for dette, for eksempel TXU10 or Commubox FXA291, er også tilgjengelige fra Endress+Hauser som tilbehør.

Anbefalingen: Inntrykkingsklemmer

Bruk av verktøyfrie inntrykkingsklemmer vil kutte ned på tiden som brukes på kabling med opptil 85 % under idriftsetting av temperaturgiver. Det gir deg 10 ganger raskere kabling, kombinert med flott kvalitet og en rimelig pris! Se fordelene du får i denne korte videoen. For alle de som foretrekker den vanlige skrueklemmen, har vi også optimalisert klemmedesignen for raskere kabling. Korrosjonsfrie kontakter sikrer maksimalt pålitelige overføringer av målte verdier for begge tilkoblingstyper.

Høy pålitelighet i prosessen 

iTEMP TMT31-temperaturtransmitter er godkjent for sikker drift av sensortypene Pt100 (IEC/GOST/JIS) og Pt1000 (IEC) i farlige områder sone 2 / div. 2 (ingen gnistdannelse). Sensoregenskapene på den tilkoblede RTD kan eventuelt justeres til den hodemonterte transmitteren ved hjelp av en giver-sensor-justering ved bruk av Callendar-Van Dusen-ligningene (CvD), og dermed øke nøyaktigheten for hele systemets temperaturmåling ytterligere.

Mer informasjon finnes på produktsiden for iTEMP TMT31.

Presseliste

Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.