Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

RN-serien: pålitelig signalbehandling og signalforming

Nye grensesnittkomponenter for pålitelig strømforsyning, svitsjing og signaldobling i sikkerhetssystemer

Publiseringsdato: 15.09.2021

Smart utstyr

Smarte funksjoner som NAMUR signalomforming, linjefeilovervåkning, galvanisk signalskille, signaldobling, utgangssignalforsterkning med toveis HART-transparens gir anleggsdriverne kontroll og fleksibilitet i systemer av enhver størrelse, beskytter eiendeler og sikrer datasignalintegritet i prosessen.

Oversikt over RN-serien

  • RN22: (RN42*): aktiv/passiv barriere, signaldobling

  • RLN22: (RLN42*): NAMUR isolasjonsforsterker

  • RNO22: utgangsisolerende forsterker

  • RNB22: systemstrømforsyning (enkelt eller redundant)

  • RNF22: innmatings- og feilmeldingsmodul

* variant for bredspektret strømforsyning (24–230 V AC/DC), tilgjengelig i 4. kvartal 2021

Typiske bruksscenarier

2- og 4-tråds (4 til 20 mA) instrumenter (f.eks. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131 osv.)

  • RN22 aktiv barriere, sensorforsyning med HART-transparens

Databehandling (f.eks. Memograph M RSG45)

Nivåbrytere (f.eks. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 eller RLN42 NAMUR isolasjonsforsterker

Aktive komponenter (reguleringsventiler, aktuatorer)

  • RNO22: isolerende utgangsforsterker

RNB22 230 V/110 VAC til 24 VDCsystemstrømforsyning

  • RNF22 innmatings- og feilmeldingsmodul, redundant strømforysning

Sømløs systemintegrering

Alle grensesnittmodulene i RN-serien integreres perfekt med Endress+Hauser-instrumenter, og de fungerer like sømløst med instrumenter fra andre leverandører. De kompakte, plassbesparende husene med opptil to kanaler på 12,5 mm er klare for plug-and-play på standard DIN-skinner og i styreskap.

Uansett hvilken branse det måtte være snakk om: Vårt tilbud vårt fremmer enkelhet i ethvert trinn, fra enkelt valg og enkel levering til installasjon, idriftsettelse, feilsøking og service på alle stadier i levetiden.

Presseliste

Få de neste pressemeldingene og nyhetene direkte i innboksen din. Hold deg oppdatert ved å abonnere på Endress+Hausers presseliste.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.