Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

FieldCare SFE500 - universell enhetskonfigurering

Ny programvareoppdatering tilgjengelig

Nyeste versjon av FieldCare programvarepakke:
FieldCare – programvarepakke versjon 1.38.00 inkluderer FieldCare SFE500 2.16, DeviceCare SFE100 1.07.06, DTM bibliotek 2.49.00, iDTM bibliotek 2.0.293

Fordeler

  • Leveres med et komplett bibliotek med sertifiserte DTMS (Device Type Manager) for drift av alle Endress+Hauser feltenheter, har CommDTMer for HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link og Endress+Hauser protokoller.

  • Betjener alle tredjeparts gateways, aktuatorer, eksterne I/O-systemer og sensorer som støtter FDT-standarden.

  • Sikrer full funksjonalitet for alle Endress+Hauser og tredjeparts feltenheter med DTMer og tilbyr generisk drift med standardiserte parametere for alle tredjeparts feltbussenheter som ikke har en leverandør DTM.

  • Integrerer alle registrerte HART- og FOUNDATION Fieldbus- og IO-Link-feltenheter uten DTM-er ved å bruke iDTM-teknologi.

  • Skanner, identifiserer, tilordner DTMer og legger til enheter til nettverket automatisk.

  • Aktiverer tilkobling til Endress+Hauser's livssyklusstyringsverktøy (LCM).

Oppdater din FieldCare programvarepakke

Endress+Hauser gir deg mulighet til å vedlikeholde installasjonen av FieldCare-produktet. All konfigurasjons- og kommunikasjonsinformasjon formidles via Device Type Management (DTM)-programmer (DeviceDTM og CommDTM), som leveres av Endress+Hauser. DTM-programmene som kjøres, styres via FieldCare, som er Endress+Hausers FDT-baserte programvare for administrasjon av anleggsressurser. Bare den siste versjonen av FieldCare vil bli oppdatert på denne nettsiden. Har du en tidligere versjon, må du kontakte Endress+Hausers salgskontor.

Last ned siste versjon av programvarepakken FieldCare

FieldCare – programvarepakke versjon 1.38.00 inkluderer FieldCare SFE500 2.16, DeviceCare SFE100 1.07.06, DTM bibliotek 2.49.00, iDTM bibliotek 2.0.293Gå til programvareportal

FieldCare SFE500 – universell enhetskonfigurering SFE500FieldCare © Endress+Hauser