Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Din ideelle partner for vannbehandling

Promag 400 mengdemåler med nye og innovative funksjoner i ett og samme instrument

Selv om vi i Norge er fortsatt så heldig at vi er i stand til å produsere vårt drikkevann hovedsakelig fra relativt rene vannkilder, er det fortsatt store krav til alle ansatte i industrien til å produsere bærekraftig, og ikke minst så effektivt som mulig. Derfor må også alle leverandører av instrumentering til næringen også bidra til å støtte under dette.

Fordeler

  • Flow-måleren har et innebygd minne, HistoROM, som sikrer at alle data vedrørende både parameterinnstillinger og måleverdier lagres.

  • Flow-måleren kan installeres uten behov for rettstrekke, noe som ellers krever 5x rørdiameteren før og 2x ND etter.

  • Oppstart kan gjøres enkelt og greit via den innebygde webserveren

  • Via nettleser har man tilgang til alle data og parametre som kan overvåkes, selv hjemme fra sofaen.

  • Promag 400 måler både mengden men også ledningsevnen online.

  • Godkjent for oppgjørsregime i henhold til MID MI-001.

  • Med HeartBeat-teknologien er det mulig å verifisere måleren mens den sitter innline - uten å stoppe prosessen

  • Verifikasjonsdokumentet kan på et hvert tidspunkt skrives ut i PDF-format.

Den nyeste magnetiske mengdemåleren, Promag 400, fra Endress+Hauser, tilbyr brukerne nye og innovative funksjoner som ikke har vært tilgjengelig på markedet i en og samme måler før.
For å sikre enkel installering uten begrensninger, kan måleren installeres uten behov for rettstrekk, noe som ellers ville ha krevd 5x rørdiameter før og 2 x rørdiameter etter. Dette betyr at man unngår å måtte bygge om røropplegget, og du kan spare mye tid og penger på dette.

Oppstart av dennye mengdemåleren kan gjøres via den integrerte nettserveren.

Vanntett innovasjon

Alt du trenger er en mengdemåler, en PC og en standard Ethernet-kabel. Med startmenyen kan de nye målerne kjøres i gang på bare 10 minutter av en Endress+Hauser servicetekniker, en besparelse på ca. 50% av en normal oppstartstid, og om brukerne selv gjør det vil de ha gleden av å gjøre det via en stor PC skjerm i stedet for på instrumentets display. Via nettleseren har man deretter tilgang til alle data og instrumentoppsettet som kan fjernovervåkes, - selv hjemme fra sofaen.

To målere i én – en god handel!

I motsetning til de fleste andre målere på markedet i dag kan PROMAG 400 ikke bare måle mengde, men også ledningsevne online. Dette gjør det mulig i en prosess også måle renheten i vannet og rask kunne iverksette korrigerende tiltak dersom vannkvaliteten ikke ligger innenfor det akseptert.
PROMAG 400 er også en av de mest nøyaktige magnetisk mengdemålere med en nøyaktighet på 0,2%, og er samtidig godkjent for avregning i henhold til MID MI-001.

Enklere kontroll

Mange har krav på å dokumentere at en elektromagnetisk mengdemåler blir jevnlig inspisert og er det tvil om flow-målerens pålitelighet, kan det være nødvendig å gjennomføre en kalibrering av den. Mange kunder har derfor inngått en serviceavtale med deres leverandør om en rutinemessig sjekk og kalibrering av utstyret. Denne kontrollen tar tid og koster penger, og ofte er nødvendig at anlegget eller deler av anlegget stoppes under dette arbeidet.

Integrert verifisering funksjon med HeartBeat-teknologi

HeartBeat-teknologien tillater at brukerne kan verifisere måleren mens den er i prosessen - uten at prosessen må stoppes. Hvis måleren er koblet på nett kan verifiseringen kan startes selv uten fysisk tilgang til flow-måleren. Du kan også aktivere verifiseringsprosessen gjennom det overordnede prosesskontrollsystemet (SCADA-system). Verifisering oppfyller alle krav i overenstemmelse med ISO9001. Verifikasjonsdokumentet kan også skrives ut som en del av revisjonen. Selve dokumentet er oversiktlig og angir målerens tilstand med et bestått/ikke bestått på målerens aktuelle verdier.

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk