Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Liten og nett elektromagnetisk mengdemåler for ledende væsker

Mange bedrifter har funnet ut at det er penger å spare ved å måle og dermed begrense bruken av tilsetningskjemikaler. Derfor har det vært en økende etterspørsel etter måleinstrumenter som effektivt kan måle forbruket. For å møte dette behovet, lanserer Endress+Hauser markedets mest innovative og samtidig mest økonomiske magmåler.

Flow-teknologi i lommestørrelse

Endress+Hauser’s nye flowmåler, Picomag, tilbyr en sikker og effektiv mengdemåling i alle ledende væsker innenfor alle bransjer. Det kompakte designen, med DN 15 (1/2"), 20 (3/4"), 25 (1") eller 50 (2") prosesstilkobling sørger for at den passer inn i alle applikasjoner. Huset er laget av rustfritt stål (IP65/67) og er motstandsdyktig mot vibrasjon. Picomag leveres med en 1,4-tommers fargedisplay som kan vise både temperatur og mengde, og endrer farge i forhold til typen informasjon. Skjermen kan rotere, lett å lese, uansett hvordan den er montert.

Lett å "snakke" med

Å programmere din nye Picomag, er en enkel jobb. Dette gjøres intuitivt gjennom en BlueTooth SmartBlue-app, som er tilgjengelig for både iOS og Android - her vil du enkelt navigere gjennom hele oppsettet. Deretter kan relevante prosessdata nås via en mobil enhet, noe som er ekstra smart hvis det gjelder vanskelig tilgjengelig målepunkt. Ved siden av mA og pulsutgang har Picomag også en fri konfigurerbart IO-Link, noe som gir rask integrasjon i feltbussystemer. Se hvor enkelt den programmeres nedenfor.

E-direct, din garanti for hurtig levering

Picomag blir en del av Endress+Hausers E-directportefølje av konkurransedyktige produkter for rask levering. Dette betyr at Picomag leveres fra hyllen og kan leveres innen 2-5 virkedager.

Last ned inovasjonsbrosjyren på norsk her

For mer informasjon og bestilling: klikk her

  • Picomag ©Endress+Hauser

    Den nye Picomag kommer i en kompakt design og tilbyr brukeren en enkel oppsett via Bluetooth samt en enkel integrasjon via IO-Link.

  • Se hvor enkel Picomag kan programmeres via Bluetooth

  • Picomag kan brukes i de fleste industrier ©Endress+Hauser

    Picomag kan brukes i de fleste industrier for måling på tilsetningskjemikaler, for eksempel til næringsmiddelindustrien for måling på prosessvann og vann i forbindelse med rengjøring av utstyr.

  • Picomag mengdemåler i lommeformat

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk