Ny portefølje for strøm&energi, kjemikalier og olje&gass

Vi presenterer: ModuLine-familien av temperaturenheter for sikker, pålitelig og effektiv drift

Økt produktivitet og sikkerhet
Vi tilbyr den mest innovative, komplette og internasjonalt tilgjengelige porteføljen for kunder innen strøm&energi, kjemikalier og olje&gass som ønsker pålitelige og intuitive målinger som er nøyaktige og stabile. Få kunnskapen du trenger for å øke anleggets sikkerhet og kapasitet.

Fordeler

  • iTHERM ModuLine TM1xx-termometer:

    - Modulbaserte temperaturenheter for enkle og krevende bruksområder

    - Termobrønner med rask respons opp til 400 °C

    - Internasjonal sertifisering: MID, DNV GL, CRN; ATEX, IECEx, CSA C OSS og NEPSI,

  • iTHERM ModuLine TM131-termometer:

    - Andre prosessperre «DUAL-SEAL»: pålitelig forsegling av prosessiden ved et brudd i termobrønnen. Pålitelig påvisning av en økning i trykk i termobrønnen.

  • iTEMP TMT71, TMT72 temperaturgiver:

    - Enkel, intuitiv og sikker drift med Bluetooth også i eksplosjonsfarlige områder

Foretrukket global partner
Vårt innovative tilbud er svært modulbasert og passer perfekt for dine spesielle prosjektbehov. Med et komplett utvalg av tjenester, måleenheter og godkjenninger garanterer vi høyeste anleggssikkerhet, tilgjengelighet og målepålitelighet.
Kort sagt: Du må gjøre mer med mindre og dra nytte av en stabil, langsiktig partner som står klar, verden over.

Temperaturmåling

Termometere, temperaturenheter:

Temperaturgivere:

Nivåmåling

Systemprodukter

Memograph M RSG45 (DIN-skinne) er en avansert databehandler for sikker, fleksibel og intuitiv håndtering av prosessverdier.

Som en ideell avslutning av målesløyfen er RIA15-prosessindikatoren som kan håndtere 4 til 20 mA og valgfritt HART®-verdier.

Relaterte produkter og programvare

Et komplett bransjetilbud: innovative temperaturinstrumenter, systemprodukter, tjenester ©Endress+Hauser

Field Xpert SMT70, iTHERM TMS31, iTHERM TMS01, iTHERM TM131, RIA15

Et komplett bransjetilbud: innovative temperaturinstrumenter, systemprodukter, tjenester ©Endress+Hauser

iTHERM TM101, iTHERM TM121, iTEMP TMT71 DIN-skinne, Liquiphant FTL51B, iTEMP TMT162 HART® 7, Memograph M RSG45 DIN-skinne

iTHERM ModuLine video: Ny temperaturportefølje for strøm&energi, kjemikalier og olje&gassindustri

Ny ModuLine-bransjeportefølje for strøm&energi ©Endress+Hauser

Ny ModuLine-bransjeportefølje for strøm&nergi

Ny ModuLine-bransjeportefølje for kjemikalier ©Endress+Hauser

Ny ModuLine-bransjeportefølje for kjemikalier

Ny ModuLine-bransjeportefølje for olje&gass ©Endress+Hauser

Ny ModuLine-bransjeportefølje for olje&gass