Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Picomag – den smarte plug-and-play-flowmåleren for alle industrier

Elektromagnetisk flowmåler i lommeformat

Innen industriell prosessmåling og automasjon øker behovet for enkle, pålitelige og vedlikeholdsfrie instrumenter i lommeformat. Nye Picomag oppfyller disse kravene uten å inngå kompromisser. Ikke bare måler den mengden av ledende væsker ‒ den måler væsketemperaturen også. Picomag er lett å sette i drift ved hjelp av Bluetooth og SmartBlue-appen, og har sømløs systemintegrering takket være IO-Link-teknologi. Dette gjør Picomag klar for Industri 4.0.

Fordeler

  • Pålitelig måling og overvåkning av industrielt vann, kjølevann eller varmtvann

  • Måling av strømning og temperatur samtidig

  • Tidsbesparende enhetskonfigurering selv på vanskelige steder takket være Bluetooth-kobling

  • Trådløs, sikker tilgang til alle enhetsdata ved hjelp av den brukervennlige SmartBlue-appen via Bluetooth

  • Fleksibel integrering i alle vanlige feltbussystemer via IO-Link

  • Brukervennlig display som roteres automatisk i forhold til monteringsposisjonen

  • Last ned inovasjonsbrosjyren på norsk her

  • For ytterlige informasjon og bestilling klikk her

Takket være den kompakte designen kan Picomag installeres i alle rør med opptil 50 mm (2") diameter, til og med på trange steder. En rekke prosesskoblinger er tilgjengelige, f.eks. NPT-gjenge, R-gjenge, innvendig gjenge, Tri-Clamp og Victaulic. Picomag er en kostnadoptimal løsning for applikasjoner hvor fokuset er høy repeterbarhet (±0,2 % o.f.s.) og dermed pålitelige måleverdier, f.eks. for korrekt måling av vannstrømning eller for å redusere energikostandene i applikasjoner.

Tydelig display med diagnostikk-felt

Det store, brukervennlige displayet gjør det lett å lese av strømning, temperatur og tellerverdier. Feil under drift, f.eks. et delvis fylt rør eller en overskredet temperaturgrense, vises via diagnostikksymboler i samsvar med NAMURs anbefaling NE 107. Skjermen roteres dessuten automatisk i forhold til installasjonsposisjonen for å gjøre avlesningen lettere. Og sist, men ikke minst: Konfigurasjonsparametrene kan hentes frem og overvåkes bare ved å banke lett på enheten.

Trådløs konfigurasjon og idriftsetting via Bluetooth

Med Bluetooth-kobling er det mulig å utføre trådløs konfigurering eller datainnhenting fra 10 meters avstand – til og med på installasjonssteder med vanskelig tilgang. Gratis-appen SmartBlue fra Endress+Hauser lar brukeren navigere raskt og enkelt gjennom hele enheten og diagnostikkfunksjonene. SmartBlue-appen er tilgjengelig for Android og iOS.

Optimal systemintegrering med IO-Link-teknologi

Et annet høydepunkt er den digitale dataoverføringen til prosesskontrollsystemer via IO-Link-teknologi. Denne kommunikasjonsstandarden kan kombineres med alle konvensjonelle feltbussystemer, slik at du har maksimal fleksibilitet når enheten skal installeres i eksisterende infrastrukturer. IO-Link-masteren gir omfattende datatilgang gjennom kontrollrommet. Andre fordeler er automatisk overføring av parametre etter at enheten skiftes ut, samt lite kabling i forhold til det som er vanlig ellers.

Klikk på E-direct for alle produktdetaljer

  • Picomag – plug-and-play-flowmåleren for alle industrier

  • Picomag – idriftsetting med SmartBlue-appen

  • Picomag DN 15 til 25 (1/2 til 1'') ©Endress+Hauser

    Picomag DN 15 til 25 (1/2 til 1")

  • Picomag DN 50 (2'') ©Endress+Hauser

    Picomag DN 50 (2")

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 (Dølasletta 4, 3408 Tranby) 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk