Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Den minste transmitteren for Memosens-givere

Liquiline Compact CM82 passer for pH-, ORP-, konduktivitet-, oksygen- og klorgivere

Har du målepunkter hvor installasjonsplassen er begrenset? Har du sterkt behov for tilgang på målte verdier for produksjonsprosessen? Da har vi den perfekte transmitteren for deg: Liquiline Compact CM82. Huset er så slankt at både det og giveren passer i så å si alle komponentgrupper. Selv om den er liten, er den fullpakket med det siste innen transmitterteknologi, og kan betjenes med alle iOS- og Android-enheter via Bluetooth.

Bluetooth-sikkerhet på høyeste nivå

Last ned SmartBlue-appen gratis fra Google Play Store eller Apple App Store. Appen lar deg se alle målepunktene innenfor Bluetooth-området til nettbrettet og smarttelefonen. Det er også enkelt å utføre konfigurasjon og diagnostikk med SmartBlue-appen. Bluetooth-tilkoblingen har unik sikkerhet mot uautorisert tilgang fra tredjeparter, noe som bekreftes av det tyske Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC).

Utnytt fordelene med Memosens

Liquiline Compact CM82 er kompatibel med alle transmittere, analysatorer og prøvetakere fra Liquiline-plattformen. Dette betyr at du kan bruke samme type givere ved alle målepunkter: Alle pH-, ORP-, konduktivitet- og oksygengivere med det blå Memosens plugin-hodet kan kobles til. Dette gir deg tilgang til de mange fordelene som Memosens-teknologien tilbyr, inkludert 100 % pålitelig dataoverføring og ekte plug-and-play med forhåndskalibrerte givere.

Ideell når installasjonsplassen er begrenset

CM82 er en sløyfestyrt enhet med to kabler, og kan kobles direkte til en PLC (programmerbar logisk styring), som også fungerer som strømforsyning. Enheten trenger derfor ikke strømkabel. Den trenger heller ingen kabel for å koble til giveren, ettersom den plugges direkte inn i transmitteren. Resultatet er et målepunkt som tar utrolig liten plass og krever minimal kabling.

Konfigurasjonen av målepunktet blir alltid ivaretatt

Hvis du parameteriserer et CM82-målepunkt, lagres alle innstillingene i enheten. Dersom giveren må skiftes, blir transmitteren (og dermed målepunktkonfigurasjonen) værende på stedet. Det er ikke nødvendig å parameterisere på nytt. CM82 leser dessuten alle giver- og kalibreringsdata som er lagret i hodet til en Memosens-giver. Dette betyr at giveren påvises automatisk på noen sekunder, og målingen er klar til bruk rett etter at giveren er skiftet ut.

  • Liquiline Compact CM82 – den minste transmitteren for Memosens givere ©Endress+Hauser

    Liquiline Compact CM82 – den minste transmitteren for Memosens-givere.

  • Konfigurasjon og diagnostikk kan utføres enkelt og greit fra nettbrettet eller smarttelefonen. ©Endress+Hauser

    I SmartBlue -appen har du full oversikt over alle CM82-enhetene innenfor Bluetooth-området til nettbrettet eller smarttelefonen. Det er også enkelt å utføre konfigurasjon og diagnostikk med appen.

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk