Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

113 GHz + din bølgelengde

Radarfrekvensen som er best tilpasset hver enkelt installasjon

Endress+Hauser fullfører porteføljen av radarinstrumenter med prosessradaren Micropilot FMR6x på 80 GHz. Ved å legge til dette instrumentet i vår komplette radarkompetanse på 113 GHz og optimaliserer vi prosessene dine betydelig. Den nye Micropilot-serien består av de første enhetene med 80 GHz-teknologi utviklet i samsvar med IEC 61508.

Fordeler

  • Sikkerhet ved design og ved planlagte SIL-testinger unngås risiko i ditt anlegg og gjør livet enklere.

  • Pålitelige måleresultater gjør anlegget mer tilgjengelig og produktivt.

  • Produkter med god tilpasning hjelper deg med å unngå unødvendige kostnader og sikre optimaliserte resultater.

  • Enkel planlegging og installering sparer kostnader.

  • Heartbeat Technology reduserer nedetiden og gir deg oversikt over vedlikeholdet.

Sikkerhetsdesign

Alle Micropilot FMR6x-instrumenter sikrer nøyaktig og pålitelig måling under mange ulike prosess- og miljøbetingelser. Maskinvare og programvare utvikler i samsvar med IEC 61508 og sertifisert for SIL2/SIL3. Dette garanterer de høyeste sikkerhetsstandardene for dine prosesser. De nye instrumentene i FMR6x-serien:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Technology

En annen viktig verdi ved den nye Micropilot-serien er at den har sin egen puls ved navn Heartbeat Technology: Dette tillater kostnadseffektiv og trygg drift av anlegget gjennom hele livssyklusen. Hvert målepunkt kan verifiseres og dokumenteres uten noe stopp i prosessen. Heartbeat Technology overvåker enhetene og viser prosessdata som gjør det mulig å gjenkjenne trender for et forebyggende vedlikehold. Du sparer også tid og penger med den veiledede SIL-funksjonstesten.

80 GHz-teknologi

Micropilot med 80 GHz-teknologi har en rekke fordeler: den måler stabilt med en effektiv rekkevidde på opptil 125 meter i siloer med faststoff, takket være et fokusert radarsignal og dynamiske algoritmer. I væsker oppnår Micropilot en nøyaktighet på ±1 millimeter. Monteringer og hindringer på tankvegger har ingen innflytelse på målingen siden den smale strålen ikke berører dem. Påbygging eller kondensat påvirker heller ikke måleresultatets pålitelighet, takket være den innovative antennedesignen.

113 GHz + din bølgelengde

Vi har ikke funnet opp en ny frekvens. Det vi ønsker å vise, er at hver applikasjon krever den radarfrekvensen som passer best. Vår kompetanse utgjør totalt 113 GHz, den komplette porteføljen av radarinstrumenter for å optimalisere din prosess. Vi trenger å forstå våre kunders behov, å være på deres bølgelengde, for å kunne velge riktig instrument.

  • 113 GHz ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk