Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser på SPS IPC Drives 2017

Innovative produkter og tjenester for prosessautomasjonsindustrien

Endress+Hauser vil introdusere en ny serie instrumenter for mengdemåling samt en ny instrumentportefølje for nivåmåling med radar på SPS IPC Drives (28.–30. november 2017) i Nürnberg, Tyskland. Selskapet vil presentere innovative tjenester og løsninger innenfor temaene digitalisering og prosessautomasjon samt det første selvkalibrerende termometeret, iTHERM TrustSens, utviklet for nærings- og nytelsesmiddelindustrien og biovitenskapsindustrien.

Måleteknologi: smart og fremtidsrettet

Den nye Proline 300/500-serien med instrumenter representerer bransjeoptimalisert mengdemålingsteknologi med et utvidet bruksområde og forbedret ytelse. Fremtidens målepunkt er satt med Wi-Fi og nye enhets- og prosessdiagnoseparametere som sikrer høyere prosess- og produktsikkerhet. HistoROM-databehandling og Heartbeat Technology utgjør også et verdifullt bidrag.

Micropilot FMR60, FMR62 og FMR67 fullfører porteføljen med radarmålingsinstrumenter. Endress+Hauser har nå en samlet radarkompetanse på 113 GHz, og et instrument med riktig radarfrekvens for ethvert bruksområde, enten det er 1, 6, 26 eller 80 GHz. De nye Micropilotene er de første radarinstrumentene på 80 GHz som er utviklet i samsvar med IEC 61508, og som derfor oppfyller de høyeste sikkerhetskravene.

100 % samsvar med forskriftene, 0 % anstrengelse

Endress+Hauser introduserer sitt nye termometer med unik selvkalibrerende sensorteknologi på SPS IPC Drives. Det hygieniske iTHERM TrustSens-termometeret er designet for brukere innen næringsmiddel- og biovitenskapindustriene som er nødt til fullstendig å overholde FDA- og GMP-forskriftene. Termometeret, som straks vil være tilgjengelig, gir høy prosessikkerhet og systemtilgjengelighet ved hjelp av den permanente innebygde selvkalibreringen som fjerner risikoen for unøyaktighet under produksjon.

Oppdag hva som ligger bak digitaliseringen og IIoT

IIoT er mer enn bare popularitet. Digitaliseringen og produksjonsenhetenes høye tilkoblingsgrad forbedrer systemtilgjengeligheten og produksjonseffektiviteten, noe som garanterer evnen til å konkurrere i fremtiden. Gjennom omfattende produksjons- og forretningsprosesser i kombinasjon med intelligente og selvovervåkende måleinstrumenter, realiserer Endress+Hauser sammen med sine kunder automatiseringsløsninger som revolusjonerer og forenkler produksjonsprosesser.

Se de nye produktene med egne øyne i Hall 4A, Booth 135 – Folket for prosessautomasjon ser frem til interessante samtaler.

Endress+Hauser på SPS IPC Drives i Nürnberg, Tyskland. ©Endress+Hauser

Kontakt