Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smarte energiløsninger – kobling og integrasjon

Enklere kostnadsallokering ved kobling av energikostnader

Energikostnader utgjør en stadig større del av totalkostnadene i industriproduksjonen. Antallet energiapplikasjoner og energirelevante målinger og data øker jevnt og trutt. Samtidig blir systemlandskapene stadig mer heterogene, og energidata må integreres med høynivåsystemer for å se forholdet mellom forbruksdata og kostnader. Med våre smartskala energiløsninger for tilkobling og integrering hjelper vi deg å finne den optimale koblingen

Gjør dataene åpne

Vi tilbyr en programvarekomponent som er utformet og bygd for å dekke alle behovene ved en systemintegrasjonsprosess. Dette sikrer en stor stabilitet, fleksibilitet og åpenhet.

Nødvendigheten av å integrere energidata

Når det gjelder å tilordne energikostnader til selskapets kostnader, må relevante data kobles til ERP-systemer eller produksjonssystemer. Dette er viktig for å: * forhindre tap / øke driftseffektiviteten ved å legge til rette for proaktiv styring * redusere kostnader ved å gjøre energiforbruksdata synlige på tvers av flere systemer/områder * optimalisere porteføljen etter etterspørsel og/eller gjøre innkjøp fra bærekraftige kilder * levere åpne/effektive samfunnsansvarsrapporter til tilsynsmyndigheter / frivillige organisasjoner

Kommunikasjon med eksisterende systemlandskaper

Det er ganske vanlig innen forretnings-IT å virkeliggjøre denne datakoblingen ved hjelp av mellomvare, særlig der det brukes ERP-systemer som SAP eller produksjonssystemer. Mellomvaren vår integreres sømløst med det eksisterende systemlandskapet og
kommuniserer med ulike energirelevante applikasjoner. Mellomvaren har mer enn 100 komponenter for kommunikasjon med andre systemer, og den støtter velkjente kommunikasjonsstandarder som Web-tjenester, FTP, filoverføring, SQL, e-post, LDAP, JMS, SAP RFC med mer.

©Endress+Hauser
Utilitiesapplikasjon med varmt vann i isolerte rørledninger ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Damprør i anlegget ved kraftproduksjon ©Endress+Hauser

Nedlastinger