WirelessHART ‒ fleksibilitet i prosesstyringen
Reduser prosjektkostnadene takket være mer effektiv planlegging og rask installering.
WirelessHART er en trådløs teknologi som er utviklet spesielt for prosessautomasjon. Den gir HART-protokollen trådløs funksjonalitet samtidig som kompatibiliteten med eksisterende HART-enheter, kommandoer og verktøy opprettholdes.
WirelessHART har en rekke funksjoner, f.eks. selvorganisering og selvreparasjon, som sikrer pålitelig drift, fleksibilitet og rask installering. Sikkerhet og integritet garanteres av tidssynkronisert kommunikasjon, nøkkelbehandling og kryptering i samsvar med AES128.
Fordeler med WirelessHART

Adapter- og gateway-konseptet vårt lar eksisterende eller nye enheter integreres i et trådløst nettverk:
ingen kostbar kabling til anleggets kontrollrom
enkel planlegging og rask installering
enkel oppgradering til våre egne og tredjeparts HART- eller 4–20 mA-enheter
optimalt installeringspunkt i hver applikasjon
adapterforsyning via batteri eller ledning
rask integrering i anleggets styringsinfrastruktur
Integrering av enhet
WirelessHART bruker en gateway for å integrere målinger hentet fra enhetene i det trådløse nettverket med et styrings- eller overvåkningssystem. De trådløse løsningene våre har to integreringsalternativer:
Diagnostikk: via HART®-status bit eller NE43
via MODBUS
Den fysiske koblingen til overvåkningssystemet er en RS-485- eller Ethernet-kabel.
Informasjonen som overføres, avhenger av HART-kommandoen som enheten bruker for å "løsrive" den til gatewayen.
Drift og behandling av enheten
WirelessHART-adapterinformasjon (parametre, status osv.) er tilgjengelig for:
en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, via en adapter-DTM
et DD/EDD-driftsverktøy, f.eks.: Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, AMS (asset management solution) og PDM (process device manager)
Vår WirelessHART-gateway er tilgjengelig for:
en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, via et gateway-DTM
en nettleser
WirelessHART gir effektiv planlegging og rask installering