Digitaliser anlegget med IO-Link

Digitalt og kostnadseffektivt

Siste ledd i digitaliseringen:
Smarte Ethernet-enheter som ventilblokker, eksterne IO-er, registreringsenheter, væskeanalysatorer eller mengdemålere digitaliseres med industrielt Ethernet, f.eks. PROFINET eller EtherNet/IP. Grunnleggende enheter blir også digitalt tilgjengelige med IO-Link: Du kan gjøre parameterinnstillinger før oppkobling, datainnsamling og plug-and-play ved utskifting av enheter.

Viktige fordeler for teknikere

  • Enkel og effektiv integrering, f.eks. ved å bruke standardiserte funksjonsblokker.

  • Ideell tilpasning av avanserte Ethernet-enheter sammen grunnleggende IO-Link-enheter.

  • Redusert variasjon av plugger og kabler, erstatning av
    DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA-signaler.

  • Redusert variasjon av givere, f.eks. konfigurasjon av vekslepunkter med IO-Link.

  • Hurtig idriftsetting og oppstart, f.eks. ved standardisert kabling og automatisk innstilling av parametre.

Viktige fordeler for operatører og vedlikeholdspersonell

  • Høyere presisjon på grunn av digital signaloverføring.

  • Ekstern tilgang og parameterinnstilling av IO-Link-enheter.

  • Tilgang til diagnostikk med årsak og løsning, inkludert påvisning av kabelbrudd.

  • Enkel enhetsutveksling via automatiserbar lagring og nedlastning av parameterinformasjon.

Høydepunkter ved våre IO-Link-enheter

  • Samsvar med IO-Link-spesifikasjon V1.1. sikrer suveren interoperabilitet.

  • Ytterligere godkjent integrering på vårt testsenter, f.eks. av IO-Link-mestere fra Rockwell Automation, Turck og Siemens.

  • Bruk av Smart Sensor Profile Version 2 sørger for enkel engineering. Bl.a. oppretting av profilidentifikatorer, strukturbeskrivelser av inngående og utgående prosessdata, produkt-ID, fastvareoppdatering, applikasjonsspesifikk tagg.

  • Diagnostiske hendelsesdata iht. NAMUR NE 107.

  • Fremragende integrasjon med Rockwell Automation-systemer.

Fordelene for deg

Plug-and-play ved instrumentbytte:

  • Tidsbesparende innstilling av parametre ved hjelp av engineering-systemet, intet behov for ytterligere programvare.

  • omfattende tilgang til enhets-, diagnostikk- og prosessinformasjon

  • rask opp- og nedlasting av data for vedlikehold og service

Enkel betjening:

  • tidsbesparende betjeningskonsept fra Endress+Hauser

  • optimal anvendelighet gjennom styrt parametrisering

  • brukerspesifikk menystruktur og enhetstilgang

Siste ledd i digitaliseringen

©Endress+Hauser

Smarte Ethernet-enheter som ventilblokker, eksterne IO-er, registreringsenheter, væskeanalysatorer eller mengdemålingsenheter digitaliseres med industrielt Ethernet, f.eks. PROFINET eller EtherNet/IP. Grunnleggende enheter blir også digitalt tilgjengelige med IO-Link: Dette gjør frakoblet parametrisering, datainnsyn og plug-and-produce-utveksling tilgjengelig for alle enheter.

Åpenhet med IO-Link

  • Standarden IEC 61131-9 for IO-Link gir et grunnlag for investeringene dine som er komplett, åpent, produsentuavhengig og stabilt.

  • Alle Endress+Hauser IO-Link-produkter er testet og sertifisert i henhold til IO-Link versjon 1.1.

  • Teknologien er velprøvd og brukt i praksis med et raskt voksende antall på hele 9 millioner enheter over hele verden.

Du finner mer informasjon på www.io-link.com

Fullstendig digitalt anlegg

©Endress+Hauser

Nedlastinger