Membranfiltrering brukes i avsalting av sjøvann, gjenbruk av vann og andre moderne vannhåndteringsprosesser. Ulike filtreringsmetoder brukes avhengig av partikkelstørrelse og brukskrav. Utfordringen ved bruk av trykkdrevne metoder er å kontrollere rengjøringssyklusene bedre og unngå irreversibel membranblokkering eller skade. Endress+Hauser's omfattende utvalg av sensorer sikrer vannkvalitet og maksimerer anleggets tilgjengelighet.
Viktige fakta
95
millioner kubikkmeter
av ferskvannsproduksjonen per dag ved avsaltingsanlegg over hele verden. Kilde: FN-støttet papir fra United Nations University, 2019
Overblikk over membranfiltreringsprosessen
Membranfiltreringsprosess
Membranfiltrering fjerner bakterier, mikroorganismer, partikler og naturlig organisk materiale fra vann ved å tvinge vannet gjennom et filter. Størrelsen på materialer som kan fjernes under filtrering avhenger av porestørrelsen til filtrene. Det finnes fire typer membranfiltre avhengig av partikkelstørrelsen.
Vår ekspertise i felten
- Mikrofiltrering
- Nanofiltrering
- Ultrafiltrering
- Omvendt osmose
Endress+Hauser gir dyp industriekspertise og kunnskap for å tilby passende prosessinstrumentering. Hvert membranfilter krever permanent overvåking av kritiske parametere for å sikre vannkvalitet, sikkerhet og samsvar
- Oppdag våre robuste trykkmålingsløsninger for dine kritiske målepunkterBruk vårt omfattende produkttilbud for alle relevante væskeanalyseparametere
Trykkdrevne filtreringsprosesser
I de trykkdrevne prosessene med membranfiltrering kan filtrene bli skadet av trykktopper og slites ut. Slike pigger er vanskelig å forutsi; derfor må trykkenheter motstå trykkoverbelastning og gi pålitelige målinger raskt og over lang sikt.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser's robuste differensialtrykkenheter bidrar til å unngå filterskade ved å reagere raskt på trykkoverbelastninger. Trykktopper kan forutsies ved hjelp av innovativ sensorteknologi. Behovet for filtervedlikehold angis pålitelig.
- Bli kjent med vår portefølje av prosesstrykk og differensialtrykkmålingTa en nærmere titt på vår digitale trykktransmitterDra nytte av vår smarte trykktransmitter Deltabar PMD55B med metallmembran for differensialtrykkovervåking
Overvåking av innløpskvalitet
Kontroll av innløpskvaliteten minimerer biobegroing og avleiring, optimerer rengjøringssykluser og sikrer dermed lengre membranlevetid. Ulike parametere brukes til å styre innløpskvaliteten til omvendt osmose: pH, turbiditet, klor, SAC, ledningsevne og ORP-måling. Krav til kvalitetsinntakssensorer er pålitelighet, stabilitet, lite vedlikehold, enkel kalibrering og dokumentasjon.
Vår ekspertise i felten
De aktuelle prosesssensorene med Memosens-teknologi er installert på analytiske paneler, som kan tilpasses i henhold til applikasjonskravene. Overbevis deg selv og ta en titt på våre overvåkingssystem for drikkevannskvalitet
Fordeler
Endress+Hauser forenkler selv kompliserte applikasjoner med ulike måleparametere takket være vår brede portefølje og innovative teknologier som Memosens, som gjør deg i stand til å ta det første steget mot en digital fremtid. På denne måten kan vi ikke bare hjelpe deg med å sikre tilgjengeligheten og kvaliteten på membranfiltreringsvannbehandlingen, men også hjelpe deg med å redusere vedlikeholds- og kalibreringskostnader.
Viktige fakta
>90%
patogener
kan fjernes fra vann med membranfiltrering
Viktige fakta
~20%
færre rengjøringstilsetninger
brukes til membranrensesykluser
Viktige fakta
40 %
lengre levetid
for analytiske sensorer med Memosens-teknologi
Hvordan vi kan hjelpe
Vår portefølje optimerer sikkerheten og påliteligheten til membranfiltrering ved vannbehandling. Mekanisk beskyttelse overvåkes primært av trykk og differansetrykk. Nøyaktig kvalitetsovervåking med analysesensorer ved innløpet reduserer avleiring og begroing betydelig.