Separasjon av hydrokarbonvæsker og gasser fra vann og sedimenter er utfordrende. Optimal olje- og gasseparatorytelse kan bare oppnås gjennom svært pålitelig og nøyaktig kontroll av flere parametere, herunder temperatur, trykk, nivå, gjennomstrømning og grensesnitt. Når egne grensesnitt viker plassen for kontinuerlig gradering, kan målingen bli svært kompleks og kreve ekspertkunnskap og anvendt teknologi. Vi kombinerer begge for optimal separasjonsytelse.
Viktige fakta
2,200
USD/ dag
er antall dollar daglig brukt for demulgatorer
Lær hvordan du kan øke separasjonsprosessens effektivitet
Separasjon av tung og ekstra tung råolje*
Tradisjonell måleteknologi har begrensninger ved separasjon av tung og ekstra tung råolje, ikke bare på grunn av den manglende muligheten til å levere fullstendige prosessdata. Behovet for å installere disse teknologiene innen separatoren gjør den utsatt for kontaminering.
*Tung: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³) Ekstra tung: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Vår ekspertise i felten
Endress+Hausers gammatetthetsprofileringssystem som er installert utenfor separasjonsbeholderen, er en foretrukket løsning for overvåkning av separasjonsprosessen for tung og ekstra tung råolje.
- Unngå måleunøyaktighet forårsaket av kontaminering og ansamling
- Sikre en kontinuerlig separasjonsprosess
- Reduser driftskostnadene
Separasjon av middels tung råolje*
Separasjonsprosessen for middels tung råolje er kompleks fordi det blir nødvendig å måle både det totale nivået og grensesnittet nøyaktig, noe som er umulig med ett enkelt instrument. Dessuten er det ofte et emulsjonslag til stede, og hvis det er mer enn 5 cm, vil en standard ledet radar(GWR) ikke kunne måle grensesnittet.
*Middels: API 31.1 – 22,3 (870 – 920 kg/m³)
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser har utviklet teknologi som er spesifikt beregnet på å overkomme de unike utfordringene i separasjonsprosessen for middels tung råolje.
- Forenkle separasjon av middels tung råolje med én enkelt enhet
- Kontroller grensesnittet gjennom emulsjonslag med vår ledet radarteknologi med flere parametere
- Minimer prosessavbrudd og reduser driftskostnadene
Separasjon av lett råolje*
De fleste av dagens horisontale lettoljeseparatorer er utstyrt med mekaniske nivå- og/eller tetthetskontrollinstrumenter. Mekaniske instrumenter har begrensninger og nødvendiggjøre både spesifikke tilpasninger avhengig av API-en for oljen som må måles, og regelmessig løpende vedlikehold.
*Lett: API 45 – 31.1 (< 870 kg/m³)
Vår ekspertise i felten
Med ledet radarnivåmåling får Endress+Hausers instrumenter bukt med mekaniske instrumenters begrensninger når det gjelder å optimalisere separasjonsprosessen for lett råolje.
- Implementer Levelflex FMP55, den nye standarden innen grensesnittmåling
- Unngå avbrudd for instrumenttilpasninger ved skifte av utgang
- Reduser løpende drifts- og vedlikeholdskostnader
Fordeler
Å trekke ut maksimale ressurser er ditt hovedanliggende – å støtte deg i den prosessen er vårt. Våre prosessautomasjonsløsninger hjelper deg med å opprettholde sikker, effektiv og ren drift. Når et verdifullt medlem av teamet slutter, er vedkommendes opparbeidede erfaring ikke alltid lett å erstatte. Dette er grunnen til at vår serviceorganisasjon kan hjelpe deg med å fylle personellmangel med kontroll-, idriftsettings-, engineering- og kalibreringstjenester og med opplæringsprogrammer for fremtidige ansatte.
Viktige fakta
Over 300
systemer for radiometrisk grensesnittmåling og tetthetsprofilering installert over hele verden
Viktige fakta
8500 l
demulgatorer lagret på et år, noe som tilsvarer 10 %
Viktige fakta
5 %
redusert risiko for skumming i en separator
Hvordan vi kan hjelpe
Med en bred portefølje av svært pålitelig, klasseledende måleteknologi som dekker prosessvariabler i hver fase, muliggjør Endress+Hauser effektiv kontroll av olje-, vann-, gass- og sandseparasjon.
- Identifiser plassering og tykkelse i væske og sediment, og optimaliser injeksjon av demulgator og antiskummemiddel
- Åpne standarder for enkel integrering og kontrollfleksibilitet
- Enkel ettermontering for profileringsløsning
- Sikre overholdelse av miljøstandarder