Lagring og distribusjon innen olje- og gassindustrien er en konkurransefaktor. Intens markedskonkurranse legger vekt på anleggseffektivitet som aldri før. Tankkapasiteten må optimaliseres, lagerbeholdningen må kontrolleres strengt, og prosessene må optimaliseres for lasting og overføring. Med slike krav kommer økt risiko for operatører og for miljøet, derfor er det også avgjørende å ivareta driftssikkerheten. Endress+Hausers portefølje muliggjør enkel, sikker drift med optimal ytelse.
Viktige fakta
75 %
av verdens tankskipflåte er i privat eie. I tillegg, i nettverket for transport og lagring av naturgass, transporteres nesten alt gjennom statlige rørledninger som eies av minst 70 til 80 selskaper til over flere hundre underjordiske lagringsanlegg. Som et resultat utgjør lagring og transport en labyrint som krever strenge inspeksjoner, standarder for overholdelse og forskrifter.
Forbedre sikkerheten til lagrings- og distribusjonsområdene
Lagring og distribusjon
Du kan overvåke tanken sikkert og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.
Gjør transaksjonen mer effektiv, mer pålitelig og tryggere med systemer for måling ved lasting av skip for custody transfer.
Sikker lasting av lastebil eller jernbanevogn med "custody transfer"-målesystemer.
Nøyaktig fylling av bunkersolje: direkte massemåling uten å konvertere volum, og høyere sikkerhet med forsegling av individuelle enheter og hele målesystemet for å beskytte mot utilsiktet manipulering.
Lagring og distribusjon
Du kan overvåke tanken sikkert og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.
Gjør transaksjonen mer effektiv, mer pålitelig og tryggere med systemer for måling ved lasting av skip for custody transfer.
Sikker lasting av lastebil eller jernbanevogn med "custody transfer"-målesystemer.
Nøyaktig fylling av bunkersolje: direkte massemåling uten å konvertere volum, og høyere sikkerhet med forsegling av individuelle enheter og hele målesystemet for å beskytte mot utilsiktet manipulering.
Nøyaktig, sikker "custody transfer"-måling
Laste- og losseprosesser kan gi opphav til tvister når det gjelder både mengde og kvalitet. Slike situasjoner kan unngås med høyere grad av presisjon og åpenhet via sertifiserte "custody transfer"-måleløsninger.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hausers Coriolis-mengdemålere er både svært nøyaktige og pålitelige og kan måle flere parametere med minimalt vedlikehold og rekalibrering. Overføringskapasiteten kan økes med garantert åpenhet, nøyaktighet og sikkerhet i prosessen.
- Øk håndteringsvolumet med større målerstørrelser
- Last mer sikkert takket være en høyere toleranse for luft/gass-innhold enn med mekaniske målere
- Øk anleggsytelsen og effektiviteten
- Oppnå god drift fra starten av og videre i det lange løp med idriftsettingsadministrasjon
Pålitelig måling av bunkerolje
Feilutsatt volum for masseberegninger og luftlommer i drivstoffet kan gjøre måling av bunkerpåfylling til en kostbar og usikker prosess.
Vår ekspertise i felten
Å bytte ut tradisjonell mengdemåling med bunker drivstoffmålingssystemer slik som Endress+Hauser Coriolis flowmeter kan øke oversiktheten. Flere prosessparametere kan overvåkes samtidig via et kontrollpanel under drivstoff. Videre blir luftlommer korrigert i målingen under tømming av tanker.
- Øk påliteligheten og reduser operasjonell risiko
- Optimaliser planlegging og igangkjøring
- Effektiviser vedlikeholdskostnader ved hjelp av Heartbeat-verifisering og instrument-verifisering og/eller proof testing
Optimalisert overfyllingsvern for lagringstank
Ved håndtering av brennbar eller petrokjemiske produkter kan tankoverfyllinger øke risiko og fare betydelig. Overfyllingsvern spiller en avgjørende rolle for å redusere slik risiko.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser har samarbeidet med Rockwell Automation om å utvikle en forhåndskonfigurert løsningspakke med uavhengig sikkerhetssertifisering for hele instrumentsikkerhetssløyfen, fra måling og kontroll til elementkorrigering. Løsningen overholder beste praksis i bransjen og standardene API 2350 og IEC 61511.
- Øk påliteligheten og reduser driftsrisikoen
- Optimaliser teknikk og idriftsettingstid
- Effektiviser vedlikeholdsutgiftene ved hjelp av Heartbeat-verifisering og instrumentverifisering og/eller prøvingstjenester
Allsidig, effektiv terminaladministrasjon
Både markedsutvikling, intens konkurranse og endrede myndighetskrav og samfunnsmiljø bidrar til økte behov for terminalautomatisering.
Vår ekspertise i felten
Fra lasteramper ved vei, jernbane, lekter og skip til depoter og terminaler tilbyr Endress+Hauser automatiseringssystemer for anlegg av alle størrelser og for alle bruksområder, herunder administrasjon av prosessdelsystemer og forbindelser til virksomhetssystemer.
- Reduser installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader.
- Bruk "custody transfer"-målemoduler i samsvar med API og MID
- Forbedre nøyaktigheten for bedre volum og masse
Fordeler
Vi optimaliserer kontinuerlig våre prosesser og bruk av innovative teknologier som gjør at vi kan utvide grensene for måling, kontroll og automatiseringsteknikk. Kunder finner sikre og effektive løsninger til sin fordel.
Viktige fakta
< 5 min
er tiden som trengs for å utføre en prøvetest på 16 tanker
Viktige fakta
Over 17
år med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).
Viktige fakta
24/7
er synligheten du får med våre lageroppfølgingsløsninger
Hvordan vi kan hjelpe
Fra presis og effektiv silo- og tankmåling til svært nøyaktig "custody transfer" og terminalautomatisering tilbyr Endress+Hauser et komplett utvalg av teknologier og installasjoner som kombinert med skalerbare programvarepakker tilbyr ensartede drifts- og sikkerhetskonsepter for høy ytelse, men likevel enkel og sikker drift.
- Overholdelse av internasjonalt anerkjente standarder og anbefalinger som: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Produktserier er sertifisert i henhold til standarder vedrørende farlige områder, f.eks.: ATEX, FM, TIIS Safety by Design
- Toppmoderne teknologi (IEC 61508 SIL 2 og opptil SIL 3 for homogent/redundant bruksområde)